17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸着ピンセット用交換部品・オプション

通常単価(税別)
440692
税込単価
484761
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ICピッキング用の吸着ピンセットの交換用としても使用可能です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ■パッド
    ■ノズル
    型番
    A1166φ3mm
    A1312φ5mm
    A1167φ7mm
    A1311φ10mm
    型番ノズル穴径
    A1165ベントノズルφ1.1mm
    A1164ベントノズルφ0.4mm
    A1486ストレートノズルφ1.1mm

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 交換部品

    • ノズル穴径(mm)

    • 特徴

    • 適用製品

    • トラスココード

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    交換部品

    ノズル穴径

    (mm)

    特徴

    適用製品

    トラスココード

    パッド吸着力(392使用時)

    パッド吸着力(393使用時)

    パッド吸着力(394使用時)

    最小発注数量
    ノズル
    0.4
    ストッパー無
    392 ~ 394
    -
    -
    -
    -
    1個
    ノズル
    1.1
    ストッパー付
    392 ~ 394
    -
    -
    -
    -
    1個
    パッド
    -
    φ3mm
    392 ~ 394
    359-7130
    20gf
    3gf
    6gf
    1個
    パッド
    -
    φ7mm
    392 ~ 394
    359-7148
    120gf
    18gf
    80gf
    1個
    パッド
    1.1
    φ10mm
    392 ~ 394
    359-7164
    230gf
    40gf
    120gf
    1個
    パッド
    -
    φ5mm
    392 ~ 394
    359-7172
    60gf
    10gf
    40gf
    1個
    ノズル
    -
    ストッパー付
    392 ~ 394
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    684
    ( 752 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    684
    ( 752 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    456
    ( 502 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    440
    ( 484 )
    2日目
    460
    ( 506 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    444
    ( 488 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    692
    ( 761 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ICピッキング用の吸着ピンセットの交換用としても使用可能です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸着ピンセット用交換部品・オプションのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    精密部品取扱い
    5
    満足度:5.0
    電池式吸着ピンセット 394 と組み合わせることで、5mm以下の精密部品の移動や配置に使っています。通常のピンセットだと...もっと読む
    0人が参考にしています。
    保守交換用
    5
    満足度:5.0
    パッドが劣化したので交換しました。 純正品なので交換も問題なし。性能が復活しました。
    0人が参考にしています。
    ICピッキング用
    4
    満足度:4.0
    ICピッキング用の吸着ピンセットの交換用として購入した。 推奨品の為、品質に問題無く使用可能
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸着ピンセット用交換部品・オプション
    吸着ピンセット 394用オプション
    コードレス吸着ピンセット 394用オプション
    バキュームピックアップペン用パッド
    バキュームピック P-835用ノズル
    P-831用ノズル・パッド
    メーカー白光白光アズワンIDEAL-TEKホーザンホーザン
    通常価格440-684488 -3,819693290 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    バキュームピンセット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング