17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

こて台 633-01

通常単価(税別)
2,883
税込単価
3,171
通常出荷日:2日目

【特長】・熱いこて先をカバーする安全設計【用途】・セラミックヒータータイプはんだこて用

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    84
  • 奥行 (mm)
    186
  • JANコード
    4962615009815
  • トラスココード
    359-7008
  • 付属品
    599B付
  • 種類
    こて台
  • 特徴
    こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付き
  • 鉛フリー
    鉛フリー対応ペンシルタイプ

型番:

633-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:380g
  • 適用はんだこて:FX-600、FX-601、DASH、PRESTO
こて台 633-01  仕様

633-01の仕様・寸法情報

幅(mm)
84
奥行(mm)
186
JANコード
4962615009815
トラスココード
359-7008
付属品
599B付
種類
こて台
特徴
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付き
鉛フリー
鉛フリー対応ペンシルタイプ

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
633-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,883
( 3,171 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱いこて先をカバーする安全設計
【用途】
・セラミックヒータータイプはんだこて用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて台 633-01の型番633-01のページです。 型番633-01に関する仕様情報を記載しております。
こて台 633-01のレビュー
4.9平均満足度:4.912件のレビュー
半田ごて台
4
満足度:4.0
半田こてPRESTO984-01用に同時にミスミで購入しました。 差し込まれたコテ先を保持する鉄板が、コテを抜く時にコテ...もっと読む
0人が参考にしています。
はんだ付作業
5
満足度:5.0
コテの安定感が良いです。また、小手先クリーナーを一体で置けるため作業中に素早くクリーニングができるので便利です。
0人が参考にしています。
ハンダコテ台
5
満足度:5.0
コテ先クリーナーとの一体感が良いです。クリーナーがワイヤーのために、作業中のクリーニングで温度が下がらないこと、水を都度...もっと読む
0人が参考にしています。
自分の作業用
5
満足度:5.0
水が不要で、こて先が冷えないクリーナは使い勝手が大変良いです。
0人が参考にしています。
ハンダこての固定
5
満足度:5.0
ほかのものと違って、ハンダこてを入れた時のぐらつきが少ないうえ、デザインもよいので満足しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こて台 633-01
こて台 602
こて台(クリーニングスポンジ付き) FX-8804用
FX-8803用こて台
こて台 FH-101 クリーニングスポンジ付き
こて台 FH-410 クリーニングスポンジ付き
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格2,8838734,519 -3,3623,73611,270
通常出荷日2日目1日目5日目5日目5日目4日目
幅(mm)84-80---
奥行(mm)186-165---
JANコード49626150098154962615602009----
トラスココード359-7008469-1938----
付属品599B付602-029付-クリーニングスポンジ付き--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング