17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだリール台 611

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1Kg巻きまで取り付け可。静電気対策品。【特長】・糸はんだがスムーズに取り出せる為、作業効率アップ・巻...

詳細を確認
  • 軸径 (mm)
    軸径φ15
  • 外形寸法 (mm)
    87×200×141
  • 種類
    2段式はんだリール台
  • 適用製品
    巻はんだ1kg(Max)×2
  • 備考
    異なる線径のはんだセット可

型番:

611-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2段式
  • 軸径:φ15mm
  • 使用可能はんだ巻量:巻はんだ1kg(MAX.)×2
  • 外形寸法:87(W)×200(H)×141(D)mm
  • 重量:750g

611-2の仕様・寸法情報

軸径(mm)
軸径φ15
外形寸法(mm)
87×200×141
種類
2段式はんだリール台
適用製品
巻はんだ1kg(Max)×2
備考
異なる線径のはんだセット可
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
611-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1Kg巻きまで取り付け可。静電気対策品。
【特長】
・糸はんだがスムーズに取り出せる為、作業効率アップ
・巻きはんだ1kgまで取付可能
・異なる線径のはんだがセット可能
・2段式はんだリール台は1台を2人で使用可能
・アース線:底板にアース線取付用ネジがついています(アース線は付属しておりません)
・リール台を使えば、はんだの取出しがスムーズに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだリール台 611の型番611-2のページです。 型番611-2に関する仕様情報を記載しております。
はんだリール台 611のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
半田の固定
5
満足度:5.0
省スペースで二種類配置できるので、作業台を広く使えて助かります。
1人が参考にしています。
ハンダ付けの作業に使用
5
満足度:5.0
リール式となっていますので、ハンダ付けの際に必要な時に必要な分の長さだけ片手でハンダを引き出せるので便利です。設置スペー...もっと読む
0人が参考にしています。
半田リール台として
4
満足度:4.0
届いたときに異常に小さかったのでびっくりして開墾すると 組立キットだったことが分かり 一安心とめんどくささで・・・ 取...もっと読む
0人が参考にしています。
基板はんだ付け用
4
満足度:4.0
机上の狭いスペースを有効に利用できるので便利。 2種類以上使用する場合があるのでそういった機種も有れば便利と思う。
0人が参考にしています。
半田づけの補助
5
満足度:5.0
本体重量が十分重いので半田を引き出す際に台が動くことが無く、快適です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだリール台 611
ワイヤー式こて先クリーナー599B
鉛フリーハンダ HS-341~354
糸はんだ GAO-ST F3 M705
糸はんだ SEN F3 M705
熱収縮チューブ 収縮率2:1 黒(収縮後内径1mm・1個入)
メーカー白光白光ホーザン千住金属工業千住金属工業トラスコ中山
通常価格2,700330 -2,646 -13,941 -13,748 -629
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
軸径(mm)軸径φ15-----
外形寸法(mm)87×200×141-----
種類2段式はんだリール台-----
適用製品巻はんだ1kg(Max)×2-----
備考異なる線径のはんだセット可-----

はんだリール台カテゴリの売れ筋ランキング