17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リストストラップ用テスター 498

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リストストラップ用テスター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

498

2020年03月に販売終了となりました。

廃番となります。代替品はございません。

【特長】
・手軽に瞬時に各作業現場でチェックできます:リストストラップの接続の良否判定が可能。
・簡単に測定できます:498にアース線を接続し、手でパッドを押すだけです。
・合格であれば緑のGOODランプが点灯し、ブザーが鳴ります。

指定中の仕様・寸法情報

電源/電源コード
006P 9V 乾電池
校正証明書
無
トラスココード
129-5373
使用温度範囲
0~40℃、20~90%RH 結露無きこと
備考
セット内容:本体、アース線(2.5m)、電池
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト