17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだこて用測定器 こて先温度計 FG100-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

はんだこて用測定器 こて先温度計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FG100-01

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。こて先の温度管理が簡単かつ確実にできます。

【特長】
・オートシャットオフ機能付:電源を入れたまま何も測定しない状態で約3分経過すると、電源を自動的にOFFします。
・3方向から計測可能:こて先の形状に合わせて、計測しやすい方向から使用できます。
・ディスプレイも文字も大きく見やすい。
・デジタル表示で読み取りが確実。
・鉛フリーはんだ対応。
・温度反応の良い極細センサー。
・使い捨てセンサーで常に高精度(測温部が消耗してきたら交換)。
・MAX HOLD機能がONになっているときは、常に温度の最大値が表示されます。
・MAX HOLDボタンを短く押したとき(1秒未満)はMAX温度が更新され、長く押したとき(1秒以上)はこの機能が解除されます。
・温度プローブを使って多彩な温度測定(オプション):はんだ槽やホットエアーに組み込まれたはんだこて等の様に直接温度が測れないものに対し、簡易的に測定できる便利な補助パーツです。
センサーを外した端子の上に赤と青のプローブリード部を各々かぶせるだけで簡単に測定できます。

指定中の仕様・寸法情報

温度分解能(℃)
1
温度測定許容差(℃)
±3℃ (300~600℃の範囲) ±5℃ (その他の温度範囲)
トラスココード
305-9103
電源詳細
006P 9V 乾電池
温度センサー
K(CA)熱電対
動作環境
0~40℃、20~90%RH、結露無きこと。 500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。
付属品
セット内容:乾電池(006P 9V マンガン)、取扱説明書/各1、センサー/10個(191-212)
対応半田ごて(℃)
0~700
出力電圧
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト