17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

FFCシリーズ

通常単価(税別)
261,753
税込単価
291,928
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

2.54mmピッチの基板対基板接続用コネクタ 充実した製品バリエーション。【特長】・FFCシリーズは、...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

接続方向

代表規格

仕様

特長

絶縁体色

コンタクト長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
ストレート
ROHS
ディップタイプ(1列)
11.04
10
100個
3
ストレート
ROHS
ディップタイプ(1列)
11.04
10
100個
4
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
11.04
10
100個
5
ストレート
ROHS
ディップタイプ(1列)
11.04
10
100個
6
ストレート
-
ディップタイプ(1列)
11.04
-
100個
6
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
11.04
10
100個
6
アングル
ROHS
ディップタイプ(1列)
14.53
10
100個
8
ストレート
ROHS
ディップタイプ(1列)
11.04
10
100個
8
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
11.04
10
100個
10
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
11.04
10
100個
16
ストレート
ROHS
ディップタイプ(1列)
11.04
10
100個
20
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
11.04
10
5個
52
ストレート
ROHS
ディップタイプ(1列)
11.04
10
1個
52
ストレート
ROHS
ディップタイプ(1列)
フラックス対策タイプ
11.04
10
100個
52
アングル
ROHS
ディップタイプ(1列)
14.53
10
10個
52
アングル
ROHS
ディップタイプ(1列)
ワイドタイプ
15.36
10
10個
144
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
11.04
10
1個
144
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
11.04
10
10個
144
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
フラックス対策タイプ
11.04
10
10個
144
アングル
ROHS
ディップタイプ(2列)
19.7/14.62
10
10個
144
ストレート
ROHS
ディップタイプ(2列)
10.8
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
32
( 35 )
7日目
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
7日目
50
( 55 )
7日目
84
( 92 )
7日目
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
7日目
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
703
( 773 )
在庫品1日目当日出荷可能
501
( 551 )
7日目
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
7日目
1,317
( 1,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,253
( 1,378 )
7日目
1,305
( 1,436 )
7日目
1,753
( 1,928 )
7日目
960
( 1,056 )
7日目

詳細情報

基本情報

2.54mmピッチの基板対基板接続用コネクタ 充実した製品バリエーション。
【特長】
・FFCシリーズは、2.54mmピッチの基板用ヘッダーとして多くの実績を得ている信頼性の高い製品で様々な用途に使用可能です。
・HKPシリーズとの組み合わせで基板to基板・基板toケーブルとして使用可能。
・DICシリーズとの組み合わせで回路切替えの端子板として使用可能。
・必要な芯数を任意に選択出来ます。
・ピン長は各種取り揃えてありますので、用途に合わせて選択できます。
・表面処理は金・スズ銅があり、目的に応じ選択できます。
・モールドは2色を用意(黒・青)。
・抜きピンにより逆差し防止が可能。
【用途】
・OA機器通信機。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FFCシリーズのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
基板同士の勘合用に
3
満足度:3.0
自作基板同士を勘合させて2階建てにする用途で使いました。52pin連結の多ピンの為用途が広く、即納品だったので助かりまし...もっと読む
0人が参考にしています。
試作基板への実装用
3
満足度:3.0
よく使用する一般的なピンヘッダーです。 極数を指定して買えるサービスがあると便利だと思いました。
0人が参考にしています。
試作基板で使用
4
満足度:4.0
FFCシリーズはぴん数が多いタイプを購入して、必要ぴん数ごとにカットができるのが便利で使用しています。
0人が参考にしています。
試作で使用
5
満足度:5.0
他店よりも価格が安くいつも大変助かってます。 『FFC-144BMEP1』を取り扱っているお店が少なく、こちらで購入でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FFCシリーズ
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 33極, 0.5mm
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm
メーカー本多通信工業日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格26-391204224537126
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)3AC/DC0.5AC/DC0.5AC/DC0.5AC/DC0.5AC/DC1
使用電圧(V)AC300AC/DC50AC/DC50AC/DC50AC/DC50AC/DC200
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング