17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだ除去器こて部808/809用ノズル

通常単価(税別)
1,7751,900
税込単価
1,9532,090
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

はんだ除去器808/809用のノズルです。純正品となっております。

  • 適合コテ
    808/809/802
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

はんだ除去器こて部808/809用ノズル 規格表

外形図

はんだ除去器こて部808/809用ノズル 外形図1

A1002、A1003外形図

はんだ除去器こて部808/809用ノズル 外形図2

A1004、A1005、A1006、A007外形図

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

ノズル内径

(mm)

ノズル外径

(mm)

最小発注数量
129-5128
0.8
1.8
1個
129-5136
1
2
1個
129-5144
0.8
2.3
1個
129-5152
1
2.5
1個
129-5161
1.3
3
1個
129-5179
1.6
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,775
( 1,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,775
( 1,953 )
4日目
1,900
( 2,090 )
5日目
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

はんだ除去器808/809用のノズルです。
純正品となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ除去器こて部808/809用ノズルのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
はんだ吸い取り器のノズル交換
5
満足度:5.0
新品に変えるとはんだが溶けが速くなり、部品が外しやすくなりました。
1人が参考にしています。
基板の改修
4
満足度:4.0
はんだ除去器のノズルは消耗品なので使いにくくなると交換しています。本品は価格がもう少し安くなるとよいのですが。
0人が参考にしています。
電源基板の修理
5
満足度:5.0
大きめのコンデンサー交換のため、ノズル内径1.6 を調達いたしました。 太い線径でしたが良好な作業性でスムーズに吸い取り...もっと読む
0人が参考にしています。
はんだすいとり
1
満足度:1.0
すぐに固まって詰まってしまいます。すぐにメンテ必用でよくありません。
0人が参考にしています。
808の保守
5
満足度:5.0
ノズルクリーナーの代わりにドリルを使って穴が広がってしまい調子が悪いので交換しました。安くて助かります。他のところで買う...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだ除去器こて部808/809用ノズル
こて台603用ホルダー
スリーブ B5006・B5007・B5008
FN-1010用こて部
FM-206用熱風式部品除去こて部コンバージョンキット FM-2029
ステーション型自動はんだ吸取器交換ノズル
メーカー白光白光白光白光白光goot(太洋電機産業)
通常価格1,775-29035122,26424,1163,000
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目7日目在庫品1日目
適合コテ808/809/802603FX-1001---
よく一緒に購入される商品

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング