17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T8シリーズ こて(チップ・SOP用)【2個入り】

通常単価(税別)
7,6008,682
税込単価
8,3609,550
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

交換用チップ・SOPのT8シリーズこてです。(先端厚さ0.7mm)

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

T8シリーズ こて(チップ・SOP用) 外形図1

T8-1013

T8シリーズ こて(チップ・SOP用) 外形図2

T8-1005

T8シリーズ こて(チップ・SOP用) 外形図3

T8-1007

T8シリーズ こて(チップ・SOP用) 外形図4

T8-1008

T8シリーズ こて(チップ・SOP用) 外形図5

T8-1011

T8シリーズ こて(チップ・SOP用) 外形図6

T8-1012

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • こて先端幅(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

こて先端幅

(mm)

トラスココード

種類

最小発注数量
幅6
400-4281
SOP
1パック

2個入り

幅10
400-4302
SOP
1パック

2個入り

幅13
400-4311
SOP
1パック

2個入り

幅25
400-4345
SOP
1パック

2個入り

幅18
400-4353
SOP
1パック

2個入り

幅3
400-4361
チップ
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,646
( 8,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,600
( 8,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,646
( 8,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,646
( 8,411 )
5日目
7,795
( 8,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,682
( 9,550 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

交換用チップ・SOPのT8シリーズこてです。(先端厚さ0.7mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T8シリーズ こて(チップ・SOP用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
IC実装修正
5
満足度:5.0
ICの半田付け修正には必須ですね。ICの種類によっていくつか用意しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T8シリーズ こて(チップ・SOP用)
T20シリーズこて先
T18シリーズこて先
T12シリーズこて先
T19シリーズこて先
T13シリーズこて先
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格7,600-3,215 -725 -1,500 -1,110 -2,658 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
対応製品FM-2022用FX-838-FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202FX-889、FR-701、FR-702、FX-601FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202
特徴2本一組-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング