17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだこて用測定器 温度センサー 191-212C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

はんだこて用測定器 温度センサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

191-212C

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

温度反応の良い極細センサー。500℃までの測定が可能。
【特長】
・温度反応の良い極細センサー。
・使い捨てセンサーで常に高精度(測温部が消耗してきたら交換)。
・500℃までの測定が可能。

指定中の仕様・寸法情報

対応半田ごて(℃)
0~500
適用センサー(mm)
K(CA)熱電対
出力電圧
風速・風量(本)
10
トラスココード
367-8385
備考
校正付属品について、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図を同梱。適用製品:FG-100、FG-101
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト