エレクトロニクス部品技術窓口
PCRシリーズは、PCSシリーズの姉妹品でベローズコンタクトタイプの高密度コネクタです。アクセサリーは...
詳細を確認
PCRシリーズ、1.27mmピッチコネクタ。
| 基板対基板用 | 基板対ケーブル用(FA用) | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V(r.m.s) | AC250V(r.m.s) |
| 定格電流 | 1A | 1A |
| 絶縁抵抗 | DC500Vにて100MΩ以上 | DC250Vにて100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC750V(r.m.s)にて1分間 | AC500V(r.m.s)にて1分間 |
| 接触抵抗 | 35mΩ以下 | 35mΩ以下 |
電気的特性。

プリント基板側面。
| 芯数 | A | B | C | D | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35以上 | 36以上 | 46.8以上 | 2.7 | パネル 1.6以下 |
| 28 | 40以上 | ||||
| 36 | 45.1以上 | ||||
| 50 | 54以上 | ||||
| 68 | 65.4以上 | ||||
| 96 | 83.2以上 | 41以上 | 51.8以上 | 3.7 |

パネル参考寸法図。
| 芯数 | A | B |
|---|---|---|
| 20 | 27.40 | 23.8 |
| 28 | 32.48 | 28.9 |
| 36 | 37.56 | 34.0 |
| 50 | 46.45 | 42.9 |
| 68 | 57.88 | 54.6 |
| 96 | 75.66 | 72.1 |

PCR-E( )MD+の寸法、部品。

PCR-E( )LMD+の寸法、部品。

PCR-E( )F( )+の寸法、部品。

PCR-E( )FS+の寸法、部品。

PCR-E( )PM()の寸法、部品。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,536円 ( 1,690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,267円 ( 1,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,254円 ( 1,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
497円 ( 547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,840円 ( 2,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,678円 ( 2,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,432円 ( 1,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,427円 ( 1,570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,477円 ( 3,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,938円 ( 2,132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,049円 ( 1,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
907円 ( 998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,445円 ( 4,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,119円 ( 2,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,666円 ( 5,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,828円 ( 3,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,368円 ( 3,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,156円 ( 4,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
714円 ( 785円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
882円 ( 970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
713円 ( 784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,281円 ( 1,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
PCRシリーズは、PCSシリーズの姉妹品でベローズコンタクトタイプの高密度コネクタです。アクセサリーはPCSシリーズと共通なため色々な用途に対応出来ます。
OA機器、計測、通信、FA等各種小型機器
【特長】
FCC他EMI対策用。ハウジングガイド機構により、並行嵌合ができ、隣接コネクタ間の短絡を防止する構造となっております。 水平、並行、垂直の接続に最適です
非防水


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~