17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

帯電防止用リストストラップ 調節できるバンドタイプ 442B

通常単価(税別)
1,8551,898
税込単価
2,0412,088
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・人体の静電気帯電を防止するリストストラップ・伸縮性のあるバンドで、自由に調整が可能・内側には...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ジャストフィット・長寿命リストストラップ 442Bの詳細

特長

  • ベルトの長さが自由に調節でき、手首の細い女性の方でも安心して使用可。
  • 大型スナップを使用しており耐久性に優れる。
  • 伸縮性があり、最小約190mm、伸ばせば最大約280mmまで使用可能。
  • リストバンド部の長さは、約220mm。
  • バナナプラグ、ワニ口クリップ付き。
  • 1MΩの抵抗内蔵。

使用例

ジャストフィット・長寿命リストストラップ 442B:関連画像

コードヘルパーの使用例図

  • 1.コードヘルパーをリストストラップのアース線に通す。
  • 2.コードヘルパーを図のように衣服につける。

型番リスト

表示件数

特徴

トラスココード

最小発注数量
アース線1.5m
242-7931
1個
アース線2.5m
242-7940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,855
( 2,041 )
4日目
1,898
( 2,088 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体の静電気帯電を防止するリストストラップ
・伸縮性のあるバンドで、自由に調整が可能
・内側には導電性の糸を使用
・大型スナップの使用で、優れた耐久性
・コードが邪魔にならないコードヘルパー
・アース線は、1.5mと2.5mタイプを用意
・バンドの調節で最小約190mm、伸ばせば最大約280mmまで使用可能
【用途】
・作業中に人体を低電位の状態にし、電子部品との電位差をなくし、製品の不良率低減に役立つ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止用リストストラップ 調節できるバンドタイプ 442Bのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
帯電防止用
5
満足度:5.0
作業時に装着して使用しています。以前から使用しているため、使用歴もあり良いものと思っています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止用リストストラップ 調節できるバンドタイプ 442B
着脱簡単のサポーター式リストストラップ 435
ホットメルト塗布器 メルター 804-1
マグネットアッター(高感度タイプ)(磁石探知器)
GS2B/GS2BL用替刃キット
キリマワシ (FEP用)
メーカー白光白光白光未来工業パンドウイット未来工業
通常価格1,855-2,498 -33,7285925,6462,686 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
種類結束工具関連結束工具関連ヒートガン関連その他結束工具関連切断工具関連
仕様伸縮式リストバンドサポーター式電子部品接着用---
よく一緒に購入される商品

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング