17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

通常単価(税別)
65,55869,666
税込単価
72,11476,633
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

はんだ付けもできる鉛フリーはんだ対応デジタルタイプはんだ除去器。【特長】■鉛フリーはんだもラクラク・ノ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

トラスココード

特徴

最小発注数量
120
400-3772
真空ポンプ内蔵
1個
80
-
コンプレッサー接続
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,666
( 76,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,558
( 72,114 )
5日目

詳細情報

基本情報

はんだ付けもできる鉛フリーはんだ対応デジタルタイプはんだ除去器。

【特長】
■鉛フリーはんだもラクラク
・ノズルとヒーターが一体型になり、強力な温度回復を実現。
・より低い設定温度でのはんだ除去が可能になり、鉛フリーはんだや多層基板のはんだ除去もラクラク行えます。
■優れた吸引力(立ち上がり時間・圧力・吸引量)
・真空ポンプ内蔵タイプのFM-204は0.3秒かからずに80kPaに到達するほど吸引圧力の立ち上がりが優れています。
・FM-205は、コンプレッサーエアーを使用することによって、吸引圧力の立ち上がりが更に速くなり、吸引力がアップしていますので、より一層はんだ除去作業がスムーズに行えます。
■パワーセーブ機能
・こて台と連動し、パワーセーブ機能が働きます。
■メンテナンスがカンタン
・目詰まりしにくく、ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので、目詰まりがしにくく、作業性アップ!
・ノズル交換が容易で、ノズルリムーバーで安全に交換できます。
・紙製のフィルターパイプを採用しており、フィルターパイプは紙製で使い捨てタイプ、簡単にメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様

真空ポンプ内蔵ダイプ

 

セット内容
1. 本体(ハッコーFM-204ステーション)
2. こて台(No.FH200-06:クリーニングスポンジ付き)
3. セラミックペーパーフィルター10コ(交換用)
4. クリーニングドリル(加熱芯用)
5. フィルターパイプ組品2コ(本体に装着と交換用-各1コ)
6. カード
7. 除去器(モデルFM-2024)
8. 中継コード
9. ノズルリムーバー
10. ガン用グリップ
11. 電源コード

品番FM204-02
電源AC100V  50/60Hz
消費電力120W
プラグ形状2極接地型プラグ
設定温度範囲FM-2024:350~450℃
FM-2026/2027:200~450℃
リップル温度無負荷時±5℃
出力AC 24V
真空発生方法ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
到達真空圧力80kPa (600mmHg)
吸込流量15L/min.
外形寸法160(W)×120(H)×225(D)mm
重量3.7kg
消費電力70W (24V)
ノズルアース間抵抗<2Ω
リーク電圧<2mV
ヒーターコンポジットヒーター
コード長さ1.2m
全長180mm (ノズルφ1.0mmを付けた場合)
重量65g (ノズルφ1.0mmを付けた場合)

※吸込流量は、ステーションのフィルターケース吸込口にて計測した流量です。
※全長と重量はコード・ホースを除きます。

 

工場エアー接続ダイプ

 

セット内容
1. 本体(ハッコーFM-205ステーション)
2. はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)
3. フィルターパイプ組品(交換用)
4. カード
5. 中継コード
6. こて台(No.FH200-06)
7. クリーニングスポンジ(No.A1536)
8. ガン用グリップ
9. クリーニングドリル(加熱芯用)
10. ノズルリムーバー
11. セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)
12.電源コード

品番FM205-02
電源AC100V  50/60Hz
消費電力80W
プラグ形状2極接地型プラグ
設定温度範囲FM-2024:350~450℃
FM-2026/2027:200~450℃
リップル温度無負荷時±5℃
出力AC 24V
真空発生方法エジェクタ―方式
到達真空圧力93kPa (700mmHg)
吸込流量20L/min.
供給空気圧力490kPa (5.0kgf/cm2)トリガーON時
圧縮空気消費量46L/min.
外形寸法160(W)×120(H)×225(D)mm
重量3.4kg
消費電力70W (24V)
ノズルアース間抵抗<2Ω
リーク電圧<2mV
ヒーターコンポジットヒーター
コード長さ1.2m
全長180mm (ノズルφ1.0mmを付けた場合)
重量65g (ノズルφ1.0mmを付けた場合)

※吸込流量は、ステーションのフィルターケース吸込口にて計測した流量です。
※全長と重量はコード・ホースを除きます。

性能・試験情報

はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応) 性能

工場エアーに接続することで、さらに吸引圧力の立上がりが早く吸引力もアップするので、スルーホールなどのはんだ吸取り作業におすすめです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)
FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02
ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS
TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器
強力型半田吸取機EA323MA-1A
ハンダ吸取器 電動タイプ
メーカー白光白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)エスコ石崎電機製作所
通常価格65,558-20,49743,41821,04186,79642,655
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目1日目1日目
設定温度範囲(℃)200~450℃350~450℃250~450250~450330~450350~500
鉛フリー対応-----
ステーションサイズ(mm)160×120×225-W95×D256×H205W225×D40×H170165(W)×244(D)×137(H)-
ステーション出力電圧(V)24V24V----
電源AC100VAC100V----
よく一緒に購入される商品

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング