17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T12シリーズこて先

通常単価(税別)
1,50015,434特別価格
税込単価
1,65016,977特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】T12シリーズはんだこての交換こて先です。ヒーターとセンサーを一体化したコンポジットヒーターの...

詳細を確認
未確定 85 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

標準タイプ

T12シリーズこて先 外形図1
 

B型

T12シリーズこて先 外形図2

T12-B

T12シリーズこて先 外形図3

T12-B2

T12シリーズこて先 外形図4

T12-B3

 
T12シリーズこて先 外形図5

T12-B4

T12シリーズこて先 外形図6

T12-BL

 
 

BC型

T12シリーズこて先 外形図7

T12-BC1、T12-BCF1※

T12シリーズこて先 外形図8

T12-BC2、T12-BCF2※

T12シリーズこて先 外形図9

T12-BC3、T12-BCF3※

※印のこて先は、カット面のみはんだめっき

 

BCM型

T12シリーズこて先 外形図10

T12-BCM2

T12シリーズこて先 外形図11

T12-BCM3

くぼみ付き

 

C型

T12シリーズこて先 外形図12

T12-C08

T12シリーズこて先 外形図13

T12-C1

T12シリーズこて先 外形図14

T12-C4、T12-CF4※

※印のこて先は、カット面のみはんだめっき

 

D型

T12シリーズこて先 外形図15

T12-D08

T12シリーズこて先 外形図16

T12-D12

T12シリーズこて先 外形図17

T12-D16

 
T12シリーズこて先 外形図18

T12-D24

T12シリーズこて先 外形図19

T12-D4

T12シリーズこて先 外形図20

T12-D52

 
T12シリーズこて先 外形図21

T12-DL08

T12シリーズこて先 外形図22

T12-DL12

 
T12シリーズこて先 外形図23

T12-DL32

T12シリーズこて先 外形図24

T12-DL52

 

I型

T12シリーズこて先 外形図25

T12-I

T12シリーズこて先 外形図26

T12-IL

T12シリーズこて先 外形図27

T12-ILS

 

J型

T12シリーズこて先 外形図28

T12-J02

T12シリーズこて先 外形図29

T12-JL02

T12シリーズこて先 外形図30

T12-JS02

 

K型

T12シリーズこて先 外形図31

T12-K

T12シリーズこて先 外形図32

T12-KF

T12シリーズこて先 外形図33

T12-KL

 
T12シリーズこて先 外形図34

T12-KR

T12シリーズこて先 外形図35

T12-KU

 
 

クワッド

T12シリーズこて先 外形図36

T12-1201

T12シリーズこて先 外形図37

T12-1202

T12シリーズこて先 外形図38

T12-1203

 
T12シリーズこて先 外形図39

T12-1204

T12シリーズこて先 外形図40

T12-1205

T12シリーズこて先 外形図41

T12-1206

 
T12シリーズこて先 外形図42

T12-1207

T12シリーズこて先 外形図43

T12-1208

T12シリーズこて先 外形図44

T12-1209

 

トンネル

T12シリーズこて先 外形図45

T12-1001

T12シリーズこて先 外形図46

T12-1002

T12シリーズこて先 外形図47

T12-1003

T12シリーズこて先 外形図48

T12-1004

T12シリーズこて先 外形図49

T12-1005

T12シリーズこて先 外形図50

T12-1006

T12シリーズこて先 外形図51

T12-1007

T12シリーズこて先 外形図52

T12-1008

T12シリーズこて先 外形図53

T12-1009

T12シリーズこて先 外形図54

T12-1010

 

スバチュラ

T12シリーズこて先 外形図55

T12-1401

T12シリーズこて先 外形図56

T12-1402

T12シリーズこて先 外形図57

T12-1403

 
T12シリーズこて先 外形図58

T12-1404

T12シリーズこて先 外形図59

T12-1405

T12シリーズこて先 外形図60

T12-1406

 

長寿命ダイプB型

T12シリーズこて先 外形図61

T12-BZ

T12シリーズこて先 外形図62

T12-B2Z

 

長寿命ダイプBC型

T12シリーズこて先 外形図63

T12-BC1Z、T12-BCF1Z※

T12シリーズこて先 外形図64

T12-BC2Z、T12-BCF2Z※

T12シリーズこて先 外形図65

T12-BC3Z、T12-BCF3Z※

※印のこて先は、カット面のみはんだめっき

 

長寿命ダイプC型

T12シリーズこて先 外形図66

T12-C4Z、T12-CF4Z※
※印のこて先は、カット面のみはんだめっき

 

長寿命ダイプD型

T12シリーズこて先 外形図67

T12-D12Z

T12シリーズこて先 外形図68

T12-D16Z

 
T12シリーズこて先 外形図69

T12-D24Z

T12シリーズこて先 外形図70

T12-D4Z

 

長寿命ダイプK型

T12シリーズこて先 外形図71

T12-KFZ

T12シリーズこて先 外形図72

T12-KRZ

 

高熱容量

T12シリーズこて先 外形図73

高熱容量

 
B型
I型
T12シリーズこて先 外形図74

T12-WB2

T12シリーズこて先 外形図79

T12-WI

 

D型

T12シリーズこて先 外形図75

T12-WD08

T12シリーズこて先 外形図76

T12-WD12

 
T12シリーズこて先 外形図77

T12-WD16

T12シリーズこて先 外形図78

T12-WD52

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • こて先端R(mm)

  • こて先角度(°)

  • こて先長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

こて先端R

(mm)

こて先角度

(°)

こて先長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

こて先

最小発注数量
トンネル型
6.7×4.6(5.1×4.6)
-
-
4.5(2.3)
-
-
-
1個
トンネル型
6.7×10.4(6.7×5.1)
-
-
4.5(2.3)
-
-
-
1個
トンネル型
11.1×18.3(9.5×18.3)
-
-
5.5(3.2)
-
-
トンネル型9.5x18.3
1個
トンネル型
11.1×15.8(9.5×15.8)
-
-
5.5(3.2)
-
-
トンネル型9.5x15.8
1個
トンネル型
11.1×13.5(9.5×13.5)
-
-
5.5(3.2)
-
-
-
1個
トンネル型
8.7×11.4(6.9×11.4)
-
-
8.7(6.9)
-
-
トンネル型6.9x11.4
1個
トンネル型
9.3×18.8(7.9×18.8)
-
-
5.5(3.2)
-
-
トンネル型7.9x18.8
1個
トンネル型
20.9×10.2(19.5×10.2)
-
-
6(3)
-
-
トンネル型19.5x10.2
1個
トンネル型
14.8×20.5(13.4×20.5)
-
-
6(4.3)
-
-
トンネル型13.4x20.5
1個
トンネル型
20.9×12(19.5×12)
-
-
6(3)
-
-
トンネル型19.5x12
1個
クワッド型
9.7×14.8(8.5×13.6)
-
-
5.5
-
-
クワッド型13.6x8.5
1個
クワッド型
11.5×11.5(10.3×10.3)
-
-
5.5
-
-
クワッド型10.3x10.3
1個
クワッド型
14×14(12.8×12.8)
-
-
6.7
-
-
クワッド型12.8x12.8
1個
クワッド型
19×19(17.9×17.9)
-
-
7
-
-
クワッド型17.9x17.9
1個
クワッド型
18.5×24.6(17.3×23.4)
-
-
7.3
-
-
クワッド型23.4x17.3
1個
クワッド型
17.7×23.7(16.5×22.5)
-
-
7.3
-
-
クワッド型22.5x16.5
1個
クワッド型
16.7×16.7(15.5×15.5)
-
-
6.5
-
-
-
1個
クワッド型
17×17(15.8×15.8)
-
-
7
-
-
クワッド型15.8x15.8
1個
クワッド型
9.6×9.6(8.4×8.4)
-
-
5.5
-
-
クワッド型8.4x8.4
1個
スパチュラ型
2×10.4
-
-
9.5(7.2)
4962615017094
294-6351
スパチュラ型10.4
1個
スパチュラ型
2×15.7
-
-
9.5(7.2)
4962615017100
294-6360
スパチュラ型15.7
1個
スパチュラ型
2×21.2
-
-
9.5(7.2)
4962615017117
294-6378
スパチュラ型21.2
1個
スパチュラ型
2×25
-
-
9.5(7.2)
4962615017124
294-6386
スパチュラ型25.0
1個
スパチュラ型
2×32
-
-
9.5(7.2)
4962615017131
294-6394
スパチュラ型32.0
1個
スパチュラ型
2.2×40
-
-
10.5(6.7)
4962615017148
294-6408
スパチュラ型40.0
1個
B型
-
0.2
-
7.5
-
294-5681
R0.2B型
1個
B型
-
0.5
-
10
-
298-5420
R0.5B型
1個
B型
-
0.5
-
10
4962615016332
294-5827
0.5B型(Z)
1個
B型
-
0.7
-
5
4962615017339
294-5835
0.7B型
1個
B型
-
0.4
-
5
4962615017346
294-5843
0.4B型
1個
BC/C型
1
-
45
11.5
-
294-5754
φ1BC型
1個
BC/C型
1
-
45
10
4962615016356
294-5762
1BC型(Z)
1個
BC/C型
2
-
45
11.5
-
294-5771
φ2BC型
1個
BC/C型
2
-
45
10
4962615016387
294-5789
2BC型(Z)
1個
BC/C型
3
-
45
10
-
294-5797
φ3BC型
1個
BC/C型
3
-
45
10
4962615016400
298-5667
3BC型(Z)
1個
BC/C型
1
-
45
11.5
-
294-5690
φ1BC型(カット面はんだめっき)
1個
BC/C型
1
-
45
10
-
-
φ1BC型(カット面はんだメッキ)
1個
BC/C型
2
-
45
11.5
-
294-5703
φ2BC型(カット面はんだめっき)
1個
BC/C型
2
-
45
10
4962615016448
298-3931
2BC型(Z)面のみ
1個
BC/C型
3
-
45
10
-
294-5711
φ3BC型(カット面はんだめっき)
1個
BC/C型
3
-
45
10
4962615016455
294-5720
3BC型(Z)
1個
BCM/CM型
2
-
45
11.5
-
294-5738
-
1個
BCM/CM型
3
-
45
10
-
294-5746
-
1個
B型
-
0.2
-
12
-
294-5801
R0.2B型(ロング)
1個
B型
-
0.2
-
8
4962615016318
255-3813
B型(Z)
1個
BC/C型
0.8
-
60
12
-
-
φ0.8C型
1個
BC/C型
1
-
60
12
-
294-5878
φ1C型
1個
BC/C型
4
-
45
11.5
-
294-5886
φ4C型
1個
BC/C型
4.1
-
45
10
4962615016936
294-5894
4C型(Z)
1個
BC/C型
4
-
45
11.5
-
294-5851
φ4C型(カット面はんだメッキ)
1個
BC/C型
4.1
-
45
10
4962615016929
294-5860
4C型(Z)面のみ
1個
D型
0.8×0.5
-
-
9.5
-
294-5941
φ0.8D型
1個
D型
4×0.5
-
-
8.5
-
294-6017
φ4D型
1個
D型
4×0.5
-
-
10
4962615016776
294-6025
4.0D型(Z)
1個
D型
1.2×0.5
-
-
10
-
294-5959
φ1.2D型
1個
D型
1.2×0.5
-
-
10
4962615016943
294-5967
1.2D型(Z)
1個
D型
1.6×0.5
-
-
10
4962615016820
294-5975
1.6D型
1個
D型
1.6×0.5
-
-
10
4962615016813
294-5983
1.6D型(Z)
1個
D型
2.4×0.5
-
-
10
-
294-5991
φ2.4D型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3155,155
( 5,671 )
5日目
5,7895,000
( 5,500 )
5日目
5,7895,122
( 5,634 )
5日目
5,7895,000
( 5,500 )
7日目
5,7895,176
( 5,694 )
5日目
5,7895,067
( 5,574 )
5日目
5,7895,000
( 5,500 )
5日目
6,3155,176
( 5,694 )
5日目
6,3155,013
( 5,514 )
7日目
5,7895,067
( 5,574 )
6日目
15,43414,538
( 15,992 )
5日目
15,43413,796
( 15,176 )
7日目
15,43414,538
( 15,992 )
7日目
15,43413,796
( 15,176 )
5日目
15,43414,538
( 15,992 )
7日目
15,43414,538
( 15,992 )
5日目
15,43414,538
( 15,992 )
5日目
15,43414,126
( 15,539 )
7日目
15,43414,538
( 15,992 )
5日目
7,3516,918
( 7,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3155,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,278
( 8,006 )
5日目
7,2787,008
( 7,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,3516,918
( 7,610 )
4日目
7,3517,008
( 7,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
1日目
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
1日目
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
5日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,616
( 1,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
6日目
1,616
( 1,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,157
( 2,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
2日目
1,616
( 1,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,818
( 2,000 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
1,616
( 1,778 )
5日目
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
T12シリーズはんだこての交換こて先です。
ヒーターとセンサーを一体化したコンポジットヒーターのため非常に小型で優れた熱応答性があります。
ラインナップが豊富なため、用途に応じてお選びいただけます。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T12シリーズこて先のレビュー
4.5平均満足度:4.519件のレビュー
用途に合わせたこて先をお勧めします
4
満足度:4.0
用途に合わせてこて先を使い分けたほうがスムーズに作業が進み、失敗も少ないと思います。
1人が参考にしています。
はんだ付け
4
満足度:4.0
T12-BC1Z を購入しました。 1005(JIS)の抵抗とコンデンサを付けるときに使用しています。 T12-BC1Z...もっと読む
1人が参考にしています。
コテ先劣化時の交換
2
満足度:2.0
数多く作業をするとコテの先端が劣化してしまい、思い通りの作業が出来ません。 このタイプは先端部分のみを交換することができ...もっと読む
1人が参考にしています。
基板作成
4
満足度:4.0
正規品が手に入りにくい状況の中で すぐに手に入ったので非常に助かりました。 1本から 購入できるのはいいです。
0人が参考にしています。
ハンダ付け
5
満足度:5.0
当日出荷で、納期がとてもはやかったので、大変助かりました。1本から購入できるのもうれしいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T12シリーズこて先
T36シリーズ こて先
小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)
T12シリーズこて先 溝付き
T20シリーズこて先
T18シリーズこて先
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格1,500-3,319 -960 -2,835 -3,246 -700 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シリーズ名T12T36T18T12T20T18
適応こてFM-2027、FM-2028FN-1101FX-8801、FX600-01、FX600-02FM-2027、FM-2028FX-8301-
対応製品FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202FN-1010FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702、FX-600FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202FX-838-
適応出力(W)709550、6570150-
鉛フリーはんだ対応対応---

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング