エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NJCシリーズ メタルコネクタ用ケーブルブッシング

型番:

CBAS-12-7
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBAS-12-7の仕様・寸法情報

種類
その他
特長
ケーブルブッシング
シェルサイズ(φ)
20
適用シリーズ
NJC・NR/ NET兼用
商品種類
分岐コネクタ

商品情報

ケーブルブッシングの寸法図

CBAS-12-7

CBAS-12-7

開発秘話

 

シリーズ名の由来
NJC→NanaboshiJISConnectorの略。

型番リスト

表示件数
型番
CBAS-12-7
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグ類、及びアダプタ類のケーブルクランプ部に使用します。
・細い電線やバラ線を用いる時に使用します。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NJCシリーズ メタルコネクタ用ケーブルブッシングの型番CBAS-12-7のページです。 型番CBAS-12-7に関する仕様情報を記載しております。
NJCシリーズ メタルコネクタ用ケーブルブッシングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置のケーブルのコネクタ、ハーネス用のブッシングとして使用
5
満足度:5.0
装置のケーブルのコネクタ、ハーネス用のブッシングとして使用しています。今まで何度も購入をしています。最初にコネクタに取り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NJCシリーズ メタルコネクタ用ケーブルブッシング
NRシリーズ用ケーブルブッシング
NJCシリーズ メタルコネクタ用L型台座
RMシリーズ用 コードブッシング
NJW・NRWシリーズ用L型台座
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
メーカー七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所ヒロセ電機七星科学研究所ヒロセ電機
通常価格165281525 -79755 -378
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他コネクタ固定具その他コネクタ固定具コネクタ固定具
特長ケーブルブッシング--バイオネットロック-HD-LNA用
シェルサイズ(φ)2024----
適用シリーズNJC・NR/ NET兼用NRNJC/NR-NJW・NAW/ NRW・NEW兼用-
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング