17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸着ピンセット 393

通常単価(税別)
3,446
税込単価
3,791
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種電子部品のピックアップに最適な真空吸着式ピンセット。【特長】・球状や小さなものにも使用可能・静電気...

詳細を確認
  • 種別
    吸着ピンセット
  • ESD対応有無
    なし
  • 寸法 (mm)
    13x132
  • タイプ
    携帯用
  • 電源/電源コード
    不要
  • トラスココード
    256-0437
  • セット内容
    本体・ベントノズル(A1165)・パッド3種(A1166、A1167、A1311)

型番:

393-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

吸着ピンセット 392-1の詳細

  • 各種電子部品のピックアップ、球状や小さいものなど、通常のピンセットではつかみにくいものに。
  • ポンプ内蔵のため、エアー供給設備は不要。
  • 真空吸着で電子部品を傷つけずにしっかりつかむ。
  • 最大120gのものまで持ち上げられる強力な吸着力。
吸着ピンセット:関連画像

吸着ピンセット 392-1 イメージ

吸着ピンセット:関連画像

ペン部の穴をふさいで部品を吸着。

吸着ピンセット 392-1の仕様

  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 消費電力:5W
  • プラグ形状:2極接地型プラグ
  • 最大到達圧力:37.3kPa(280mmHg)
  • パッド:導電性シリコンゴム
  • 外形寸法:ステーション:132(W)mm×83(H)mm×170(D)mm、ペン:φ10(直径10mm)×123(L)mm、ホース:1.1m
  • 重量:ステーション:1.65kg、ペン:25g
  • ※ 重量はコード・ノズル・パッドを除く。

吸着ピンセット 393-1の詳細

  • 本体後部のキャップを外すと、ノズル・パッドが収納可能。
  • 胸ポケットに納まり携帯に便利なスマートなペンタイプ。
  • 電源やポンプは不要。
  • 静電気対策材料を使用。
吸着ピンセット:関連画像

吸着ピンセット 393-1 イメージ

吸着ピンセット:関連画像

吸引ボタンを「押す・離す」の簡単操作で吸着。

吸着ピンセット 393-1の仕様

  • パッド:導電性シリコンゴム
  • 外形寸法:φ13(直径13mm)×132mm
  • 重量:19g
  • ※ 重量はノズル・パッドを除く。

吸着ピンセット 394-01の詳細

  • 手になじむペンタイプ。
  • ソフトタッチスイッチ採用で、長時間の作業も快適。
  • 超小型強力ポンプ内蔵の電池式で電源コード・エアーチューブが不要。
  • 連続吸引で、思い通りのハンドリングが可能。
  • 静電気対策材料を使用。
吸着ピンセット:関連画像

吸着ピンセット 394-01 イメージ

吸着ピンセット:関連画像

ソフトタッチで長時間作業が快適に。

吸着ピンセット 394-01の仕様

  • 電源:単4乾電池2本
  • パッド:導電性シリコンゴム
  • 電池寿命:約30,000回(アルカリ乾電池)
  • 吸着能力:120gf(φ10(直径10mm)パッド使用時)
  • 外形寸法:130(W)mm×29(H)mm×22(D)mm
  • 重量:43g
  • ※ 重量は電池・ノズル・パッドを除く。

393-1の仕様・寸法情報

種別
吸着ピンセット
ESD対応有無
なし
寸法(mm)
13x132
タイプ
携帯用
電源/電源コード
不要
トラスココード
256-0437
セット内容
本体・ベントノズル(A1165)・パッド3種(A1166、A1167、A1311)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
393-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,446
( 3,791 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種電子部品のピックアップに最適な真空吸着式ピンセット。
【特長】
・球状や小さなものにも使用可能
・静電気対策品
・電源やポンプ不要の手動スポイド式、胸ポケットに収まるサイズで携帯に便利
【用途】
・各種電子部品(フラットパッケージ・チップ抵抗など)のピックアップに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ピンセット 393の型番393-1のページです。 型番393-1に関する仕様情報を記載しております。
吸着ピンセット 393のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ピックアップ
5
満足度:5.0
小さなメモリピックアップ用に購入。安価ですが吸着も問題なく作業が楽になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着ピンセット 393
ステーション型吸着ピンセット 392
電池式吸着ピンセット 394
バキュームピック P-835
バキュームピック
吸着ピンセット用交換部品・オプション
メーカー白光白光白光ホーザンホーザン白光
通常価格3,44629,06613,31723,114640 -440 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目2日目2日目〜在庫品1日目〜
種別吸着ピンセット吸着ピンセット吸着ピンセットバキュームピンセット--
ESD対応有無なしなしなしあり--
寸法(mm)13x132132x83x170130x29x22---
タイプ携帯用真空吸着コードレス---
電源/電源コード不要AC100V単4乾電池2本---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バキュームピンセット・吸着ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング