17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T20シリーズこて先

通常単価(税別)
3,2464,429
税込単価
3,5714,872
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】T20シリーズはんだこての交換こて先です。幅広いラインナップがあり、用途に応じてお選びいただけ...

詳細を確認
  • シリーズ名
    T20
  • 適応こて
    FX-8301
  • 対応製品
    FX-838
  • 適応出力 (W)
    150
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

T20シリーズこて先 外形図1

B型

T20シリーズこて先 外形図2

T20-B2

T20シリーズこて先 外形図3

T20-BL

T20シリーズこて先 外形図4

T20-BL2

T20シリーズこて先 外形図5

T20-BL3

BC型

T20シリーズこて先 外形図6

T20-BC2、T20-BCF2※

T20シリーズこて先 外形図7

T20-BC3、T20-BCF3※

T20シリーズこて先 外形図8

T20-BC4、T20-BCF4※

C型

T20シリーズこて先 外形図10

T20-C5

T20シリーズこて先 外形図11

T20-C6

D型

T20シリーズこて先 外形図12

T20-D16

T20シリーズこて先 外形図13

T20-D24

T20シリーズこて先 外形図14

T20-D32

T20シリーズこて先 外形図15

T20-D6

BCM型
J型
T20シリーズこて先 外形図9

T20-BCM2

T20シリーズこて先 外形図16

T20-J02

K型

T20シリーズこて先 外形図17

T20-K

T20シリーズこて先 外形図18

T20-KU

※印のこて先は、カット面のみはんだめっき

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • こて先端R(mm)

  • こて先角度(°)

  • こて先長さ(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

こて先端R

(mm)

こて先角度

(°)

こて先長さ

(mm)

トラスココード

こて先

最小発注数量
B型
-
0.5
-
10
400-3900
R0.5B型
1個
BC/C型
2
-
45
12
-
φ2BC型
1個
BC/C型
3
-
45
12
400-3918
φ3BC型
1個
BC/C型
4
-
45
10
400-3926
φ4BC型
1個
BC/C型
2
-
45
12
400-3934
φ2BC型(カット面はんだめっき)
1個
BC/C型
3
-
45
12
400-3942
φ3BC型(カット面はんだめっき)
1個
BC/C型
4
-
45
10
400-3951
φ4BC型(カット面はんだめっき)
1個
BCM/CM型
2
-
45
12
400-3969
-
1個
B型
-
0.2
-
15
400-3977
R0.2B型(ロング)
1個
B型
-
0.5
-
15
400-3985
R0.5B型(ロング)
1個
B型
-
1
-
15
400-3993
R1B型(ロング)
1個
BC/C型
5
-
45
10
400-4001
φ5C型
1個
BC/C型
6
-
45
10
400-4019
φ6C型
1個
D型
6×1.2
-
-
11.5
400-4043
φ6D型
1個
D型
1.6×0.5
-
-
12
-
φ1.6D型
1個
D型
2.4×0.5
-
-
10
400-4027
φ2.4D型
1個
D型
3.2×0.5
-
-
10
400-4035
φ3.2D型
1個
J型
-
0.2
30
9
400-4051
R0.2J型
1個
K型
5×2
-
45
14
400-4060
φ5K型
1個
K型
3×1.2
-
45
14
400-4078
φ3K型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,488
( 3,837 )
5日目
3,279
( 3,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,488
( 3,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
1日目
3,488
( 3,837 )
1日目
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,488
( 3,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,488
( 3,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,488
( 3,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,279
( 3,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,429
( 4,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,385
( 4,824 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
T20シリーズはんだこての交換こて先です。
幅広いラインナップがあり、用途に応じてお選びいただけます。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T20シリーズこて先のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
コテ先交換
5
満足度:5.0
チップ部品用から熱容量が大きい端子向けまで種類が豊富で、すぐに入手できるのが助かります。
0人が参考にしています。
ハンダ付け作業用
5
満足度:5.0
必要な型番・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。
0人が参考にしています。
基板製作
5
満足度:5.0
必要な型番・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T20シリーズこて先
T20シリーズこて先 T20-BCM3
T20シリーズこて先 溝付き
T19シリーズこて先
T13シリーズこて先
T12シリーズこて先
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格3,246-3,7004,429 -1,1002,631 -1,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シリーズ名T20T20T20T19T13T12
適応こてFX-8301FX-8301FX-8301FX-8805、FX601-01、FX601-03FM-2026FM-2027、FM-2028
対応製品FX-838FX-838FX-838FX-889、FR-701、FR-702、FX-601FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202
適応出力(W)15015015047、657070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング