17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

900Lシリーズこて先

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

交換用こて先の900Lシリーズです。(こて先外径Φ8.5mm)

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

B型
2C型
900Lシリーズこて先 外形図1

900L-T-B

900Lシリーズこて先 外形図2

900L-T-2C

3C型
2.4D型
900Lシリーズこて先 外形図3

900L-T-3C

900Lシリーズこて先 外形図4

900L-T-2.4D

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • こて先端R(mm)

  • こて先角度(°)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

こて先端R

(mm)

こて先角度

(°)

トラスココード

こて先

最小発注数量
D型
2.4×0.5
-
-
255-5301
φ2.4D型
1個
B型
-
0.5
-
127-9211
R0.5B型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

交換用こて先の900Lシリーズです。(こて先外径Φ8.5mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900Lシリーズこて先のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
用途別交換用として
5
満足度:5.0
こて先は、はんだごて付属品の他に用途別で数種類の形状を揃えてますが、 白光の商品は熱伝導性、耐久性等、使い勝手も良好で大...もっと読む
0人が参考にしています。
部品交換のため
5
満足度:5.0
使用していたコテ先が劣化した為購入しました。 1個単位で購入でき大変助かりました。
0人が参考にしています。
配線用
5
満足度:5.0
使用するにあたり、リーズナブルな価格で使いやすく、品質も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900Lシリーズこて先
T20シリーズこて先 溝付き
T12シリーズこて先 溝付き
T20シリーズこて先 T20-BCM3
グット 替こて先3D型RX-852AS用
グット 替こて先7D型RX-852AS用
メーカー白光白光白光白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格8004,429 -2,835 -3,7003,4003,099
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目1日目1日目
シリーズ名900LT20T12T20RX-80HRTRX-80HRT
適応こて900L、908、934-1、934-2FX-8301FM-2027、FM-2028FX-8301RX-85GAS、RX-85GASRX-85GAS、RX-85GAS
対応製品928、937、701、936、933、934FX-838FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202FX-838RX-822AS、RX-852ASRX-822AS、RX-852AS
適応出力(W)50、5115070150150150
こて先長さ(mm)2010101211.511.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング