エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】ACシリーズ用のアルミシャーシです。シャーシの穴加工、クリンチングスペーサー・スタッド取付など...
詳細を確認
寸法図

立体組立図
WS、WOシリーズの場合はWS、WOのケース幅(W)寸法より20mm、WS、WOの奥行(D)寸法より2mm引いた数値。
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャーシ | 1 | A1050P t2.0 | 無処理 |
| 2 | シャーシ取付台 | 2 | A1050P t2.0 | 無処理 |
付属ビス:M3×10サラ三価クロメート×5 / M3×6バインドニッケル×5 / M3用平ワッシャーニッケル×5 / M3用ナット三価クロメート×5
| ケース幅×奥行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 番 | W | D | a | b | W×D | 自重(g) |
| AC12-16 | 103 | 97 | 18.5 | 109 | 120×160 | 110 |
| 12-23 | 103 | 167 | 18.5 | 179 | 230 | 150 |
| AC16-16 | 143 | 97 | 21.5 | 109 | 160×160 | 140 |
| 16-23 | 143 | 167 | 21.5 | 179 | 230 | 200 |
| 16-33 | 143 | 267 | 21.5 | 279 | 330 | 290 |
| AC20-16 | 183 | 97 | 24.5 | 109 | 200×160 | 180 |
| 20-23 | 183 | 167 | 24.5 | 179 | 230 | 250 |
| 20-33 | 183 | 267 | 24.5 | 279 | 330 | 360 |
| 20-43 | 183 | 367 | 24.5 | 379 | 430 | 460 |
| AC26-16 | 243 | 97 | 31.5 | 109 | 260×160 | 230 |
| 26-23 | 243 | 167 | 31.5 | 179 | 230 | 330 |
| 26-33 | 243 | 267 | 31.5 | 279 | 330 | 470 |
| 26-43 | 243 | 367 | 31.5 | 379 | 430 | 610 |
| ケース幅×奥行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 番 | W | D | a | b | W×D | 自重(g) |
| AC32-23 | 303 | 167 | 39.5 | 179 | 320×230 | 400 |
| 32-33 | 303 | 267 | 39.5 | 279 | 330 | 570 |
| 32-43 | 303 | 367 | 39.5 | 379 | 430 | 740 |
| AC37-23 | 353 | 167 | 46.5 | 179 | 370×230 | 470 |
| 37-33 | 353 | 267 | 46.5 | 279 | 330 | 670 |
| 37-43 | 353 | 367 | 46.5 | 379 | 430 | 860 |
| AC43-23 | 413 | 167 | 54.5 | 179 | 430×230 | 540 |
| 43-33 | 413 | 267 | 54.5 | 279 | 330 | 770 |
| 43-43 | 413 | 367 | 54.5 | 379 | 430 | 1,000 |
| 43-55 | 413 | 487 | 54.5 | 499 | 550 | 1,280 |
| AC50-23 | 483 | 167 | 64.5 | 179 | 500×230 | 630 |
| 50-33 | 483 | 267 | 64.5 | 279 | 330 | 890 |
| 50-43 | 483 | 367 | 64.5 | 379 | 430 | 1,160 |
| 50-55 | 483 | 487 | 64.5 | 499 | 550 | 1,490 |
【特長】ACシリーズ用のアルミシャーシです。
シャーシの穴加工、クリンチングスペーサー・スタッド取付などカスタム加工を承っております。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
アルミパネル NPシリーズ
4.6通常価格(税別):645円~

ミスミ
フリーサイズ木製基板
4
日東工業
BP22-P 万能パネル
5通常価格(税別):1,640円~

タカチ電機工業
銅板 Cシリーズ
4.5通常価格(税別):1,115円~

タカチ電機工業
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
0通常価格(税別):1,724円~

タカチ電機工業
取付ベース OMPシリーズ
5通常価格(税別):1,125円~

日東工業
ブランクパネル(鉄)
5通常価格(税別):1,300円~

タカチ電機工業
アルミL型曲げ板 LAシリーズ
5通常価格(税別):374円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】取付ベース SMPシリーズ
4通常価格(税別):610円~