エレクトロニクス部品技術窓口
産業機械の電源ラインの配線に適してシールド付電線です。【特長】・絶縁体に耐熱PVCを使用・ULVW-1...
詳細を確認| 認証 | UL STO.cUL STO | UL TC | UL MTW | CEマーキング | 電気用品安全法 (10AWGのみ) | 電気用品安全法 (8~6AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 62 CSA C22.2 No.49 | UL 1277 | UL1063 | EN50525-2-11 | 電気用品の技術上の 基準を定める省令 | 電気用品の技術上の 基準を定める省令 |
| 形式記号 | STO | TC | MTW | H05VV5-F相当 | ビニルキャブ タイヤコード | ビニルキャブ タイヤケーブル |
| 定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 300/500V | 300V | 600V |
| 定格温度 | 105℃ | DRY90℃ WET75℃ | DRY90℃ WET60℃ | 70℃ | 60℃ | 60℃ |
| 導体 | UL 62 CSA C22.2 No.49 | UL 1277 | UL1063 | EN60228 | JIS C 3102 | JIS C 3102 |
| 難燃性 | VW-1.FT1 | Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | EN50264-2-1 | JIS C 3005の4.26.2のb | JIS C 3005の4.26.2のb |


※3、4C以上は、同サイズの[Y/G]アース線を1本含みます。
(例)3C×18AWG:2×18AWG+1×18AWG(アース)
| サイズ (AWG) | 導体抵抗 (Ω/km20℃) | 絶縁抵抗 (MΩkm20℃) | ※1 耐電圧 (V/1min.) | ※2 許容電流(A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | ||||
| 10 | 3.42以下 | 50以上 | 3000 | 25 | 30 |
| 8 | 2.14以下 | 50以上 | 4000 | 35 | 40 |
| 6 | 1.34以下 | 50以上 | 4000 | 45 | 55 |
※1 上記UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2000V/5分間の試験に適合しています。
※2 許容電流については、米国電気工事規定(NEC)により
a:3心及びその他の多心コードで3心のみに電流が流れるコードに適用
b:2心及びその他の多心コードで2心のみに電流が流れるコードに適用

(1)10AWGの場合

(2)8AWG~6AWGの場合


100m
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,020円 ( 9,922円 ) | 3日目 |
18,039円 ( 19,843円 ) | 3日目 |
27,059円 ( 29,765円 ) | 3日目 |
36,077円 ( 39,685円 ) | 3日目 |
45,098円 ( 49,608円 ) | 3日目 |
54,118円 ( 59,530円 ) | 3日目 |
63,138円 ( 69,452円 ) | 3日目 |
72,157円 ( 79,373円 ) | 3日目 |
81,177円 ( 89,295円 ) | 3日目 |
90,198円 ( 99,218円 ) | 3日目 |
99,216円 ( 109,138円 ) | 3日目 |
108,236円 ( 119,060円 ) | 3日目 |
117,255円 ( 128,981円 ) | 3日目 |
126,275円 ( 138,903円 ) | 3日目 |
135,295円 ( 148,825円 ) | 3日目 |
144,314円 ( 158,745円 ) | 3日目 |
153,334円 ( 168,667円 ) | 3日目 |
162,352円 ( 178,587円 ) | 3日目 |
171,373円 ( 188,510円 ) | 3日目 |
180,393円 ( 198,432円 ) | 3日目 |
189,413円 ( 208,354円 ) | 3日目 |
198,432円 ( 218,275円 ) | 3日目 |
207,452円 ( 228,197円 ) | 3日目 |
216,473円 ( 238,120円 ) | 3日目 |
225,491円 ( 248,040円 ) | 3日目 |
234,511円 ( 257,962円 ) | 3日目 |
243,530円 ( 267,883円 ) | 3日目 |
252,550円 ( 277,805円 ) | 3日目 |
261,570円 ( 287,727円 ) | 3日目 |
270,589円 ( 297,648円 ) | 3日目 |
279,609円 ( 307,570円 ) | 3日目 |
288,627円 ( 317,490円 ) | 3日目 |
297,648円 ( 327,413円 ) | 3日目 |
306,668円 ( 337,335円 ) | 3日目 |
315,688円 ( 347,257円 ) | 3日目 |
324,707円 ( 357,178円 ) | 3日目 |
333,727円 ( 367,100円 ) | 3日目 |
342,748円 ( 377,023円 ) | 3日目 |
351,766円 ( 386,943円 ) | 3日目 |
360,786円 ( 396,865円 ) | 3日目 |
369,805円 ( 406,786円 ) | 3日目 |
378,825円 ( 416,708円 ) | 3日目 |
387,845円 ( 426,630円 ) | 3日目 |
396,864円 ( 436,550円 ) | 3日目 |
405,884円 ( 446,472円 ) | 3日目 |
414,902円 ( 456,392円 ) | 3日目 |
423,923円 ( 466,315円 ) | 3日目 |
432,943円 ( 476,237円 ) | 3日目 |
441,963円 ( 486,159円 ) | 3日目 |
420,917円 ( 463,009円 ) | 3日目 |
429,335円 ( 472,269円 ) | 3日目 |
437,753円 ( 481,528円 ) | 3日目 |
446,172円 ( 490,789円 ) | 3日目 |
454,590円 ( 500,049円 ) | 3日目 |
463,008円 ( 509,309円 ) | 3日目 |
471,427円 ( 518,570円 ) | 3日目 |
479,845円 ( 527,830円 ) | 3日目 |
488,263円 ( 537,089円 ) | 3日目 |
496,682円 ( 546,350円 ) | 3日目 |
505,100円 ( 555,610円 ) | 3日目 |
産業機械の電源ラインの配線に適してシールド付電線です。
【特長】
・絶縁体に耐熱PVCを使用
・ULVW-1、cULFT1の難燃対応
・シースに耐油耐熱柔軟性PVCを使用
・UL垂直トレイ難燃試験に合格
【用途】
・北米向けマルチケーブル
・定格600V、105℃のUL、cUL規格配線用ケーブル(カテゴリQPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
・リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応
・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)(注:H05VV-Fをベースとした遮蔽付ケーブルとして認定)(TÜV証明書No.J2050492)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):789円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応
5通常価格(税別):4,030円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~

ミスミ
NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付
3通常価格(税別):5,717円~