17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コントロールユニット別置形トランス

通常単価(税別)
1,0702,200特別価格
税込単価
1,1772,420特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コントロールユニット別置形トランスです【特長】・嵌合部が絶縁体によって絶縁されています。・FA形250...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

別置形トランス定格使用電圧使用電圧範囲型番適合負荷
6V用AC100/110VAC100/110V土10%TWR516LS-6 (6.3V、1W球) または
LSTD-6※、LETD-6※(AC/DC6V、LED球)
AC200/220VAC200/220V土10%TWR526
AC400/440VAC400/440V土10%TWR546
24V用AC100/110VAC100/110V土10%TWR512LSTD-2※ (AC/DC24V、LED球)または
LETD-2※ (AC/DC24V、LED球)
AC200/220VAC200/220V土10%TWR522
AC400/440VAC400/440V土10%TWR542

型番リスト

表示件数

仕様

適用

定格電圧

備考

最小発注数量
24V用
A6シリーズ / AP6S形 / H6シリーズ / L6シリーズ / φ30シリーズ / SLC30/40シリーズ / HWシリーズ / LWシリーズ / MAシリーズ / MCシリーズ / SLDNシリーズ / TWSシリーズ / TWシリーズ / フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ
AC100/110V
AC24V・0.5W(2次電圧)
1個
6V用
φ30シリーズ / HWシリーズ / LWシリーズ / TWSシリーズ / TWシリーズ
AC100/110V
AC5.5V・1W(2次電圧)
1個
24V用
A6シリーズ / AP6S形 / H6シリーズ / L6シリーズ / φ30シリーズ / SLC30/40シリーズ / HWシリーズ / LWシリーズ / MAシリーズ / MCシリーズ / SLDNシリーズ / TWSシリーズ / TWシリーズ / フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ
AC200/220V
AC24V・0.5W(2次電圧)
1個
6V用
φ30シリーズ / HWシリーズ / LWシリーズ / TWSシリーズ / TWシリーズ
AC200/220V
AC5.5V・1W(2次電圧)
1個
24V用
A6シリーズ / AP6S形 / H6シリーズ / L6シリーズ / φ30シリーズ / SLC30/40シリーズ / HWシリーズ / LWシリーズ / MAシリーズ / MCシリーズ / SLDNシリーズ / TWSシリーズ / TWシリーズ / フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ
AC400/440V
AC24V・0.5W(2次電圧)
1個
6V用
φ30シリーズ / HWシリーズ / LWシリーズ / TWSシリーズ / TWシリーズ
AC400/440V
AC5.5V・1W(2次電圧)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070695
( 765 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,780
( 1,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,780623
( 685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コントロールユニット別置形トランスです

【特長】
・嵌合部が絶縁体によって絶縁されています。
・FA形250シリーズ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールユニット別置形トランスのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
照光式押しボタンスイッチの電源用
5
満足度:5.0
LEDランプ用の電源で、盤内がAC200VもくはAC100Vしかない時、わざわざパワーサプライを購入するまでもない時に重...もっと読む
3人が参考にしています。
照光式押しボタンスイッチ用に使用しました。
5
満足度:5.0
パワーサプライより価格が安く使用上、問題無く使えています。 また小型なので未来製の小型BOX内にも邪魔にならず取付出来ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールユニット別置形トランス
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング
Φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
HS5シリーズ用パドロックハスプ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格1,070-3806,3201074103,610
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)パドロックハスプ
特徴端子ねじ:M3.5ゴムタイプ適合ケーブル外径:φ4.5~10mm全機種(集合密着取付け時、HA1Eを除く)φ16取付穴用適合南京錠シャックル径:φ5.5~7.5
使用周囲温度-30~+60℃-----
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング