エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

通常単価(税別)
410
税込単価
451
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

保護構造は、IP40とIP65を完備。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

AL-BM6
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-BM6の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
仕様
取付穴プラグ(金属タイプ)
特徴
φ16取付穴用
適用
SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズ
保護構造
IP65
材質(本体)
金属製(亜鉛ダイカスト)
材質(パッキン)
ニトリル系ゴム
材質(ロックナット)
樹脂製(ポリアセタール)
備考
締付けトルク:0.1~0.29N・m
-
-

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
取付穴プラグ
(金属タイプ)
 金属タイプくプラグ本体>
金属製
(亜鉛ダイカスト)
くロックナット>
ポリアセタール樹脂
くパッキン>
(ニトリル系ゴム)
AL-BM6 1個

型番リスト

表示件数
型番
AL-BM6
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

保護構造は、IP40とIP65を完備。
専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)の型番AL-BM6のページです。 型番AL-BM6に関する仕様情報を記載しております。
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)
Φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー
φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格4103806,320430107660
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
仕様取付穴プラグ(金属タイプ)取付穴プラググリップスイッチハウジング取付穴プラグ(金属タイプ)-ベローズ
特徴φ16取付穴用ゴムタイプ適合ケーブル外径:φ4.5~10mm-全機種(集合密着取付け時、HA1Eを除く)スタンダード用
適用SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズLW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズA6シリーズ/HE5B形イネーブルスイッチSwitchNet HW/HW/TW/LW/MWシリーズL6シリーズ/H6シリーズHWシリーズ
保護構造IP65IP65IP65IP66(φ3.2回り止め用穴が無い場合)--
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング