エレクトロニクス部品技術窓口
主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品です。保護構造はIP65(IEC 60529)高信頼性か...
詳細を確認| シリーズ | 機種 | 照光分の電圧 (指定記号) | 仕様変更 |
| Φ22 TWシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | UPQW/ALW/AOLW/ALFW/AOLFW/ ALQW/AOLQW/AVLW/ASLWで始まる全機種 |
| Φ25 TWSシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALS/AOLS/ALFS/AOLFS/ULQS/UOLQS/AVLS/ASLS で始まる全機種 |
| Φ30 TWNシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALN/AOLN//ALGN/AOLGN/ALFN/ AOLFN/AVLN/AJLN/ASLN で始まる全機種 |
| Φ30 TWNDシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALD/AOLD/ALFD/AOLFD/AVLD/ASLD で始まる全機種 |

| 機種 | 変更前 | 変更後 | |
| HW-GA1N | HW-UA1 | HW-UA1-H | |
| 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | LED電圧:6~24V 接点構成:指定なし | LED電圧:6~240V 接点構成:1接点のみ | LED電圧:6~240V 接点構成:2接点以上 |

● 最小取付ピッチの値は、コンタクトブロック1段積み(1-2接点付)、およびパイロットライトの場合を標準として記載しています。
2段積み(4接点付)の場合や2接点付を4個以上密集取付け時は外形寸法図をご確認の上、配線の作業性を考慮してお決めください。
※大形ガード付は50mm以上
※特大形は67mm以上
※特大形ガード付は76mm以上
※角形2点式は55mm以上
※レバー形セレクタスイッチは50mm以上
| ● ☆印4.8 | +0.2 0 | の凹部穴は回り止め用です。 |
銘板、回り止めを使用しない時は不要です。
※ 以下ボタン色はイメージです。実際の商品色とは異なります。
| 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 白 | 黒 | |
| 乳白 | 白 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 橙 (アンバー) | 黒(ON)/ 赤(OFF) | 緑赤黒(3色同梱品) | ||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品名・外観 | 動作 | 接点構成 | 型番 ※ □部分には右列の「ボタン色の指定記号」が入ります。 | ボタン色の指定記号 | 外径寸法図 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | モ メ ン タ リ 形 | 1a | ABN110□ | Y(黄)/ S(青)/ W(白) ※ □に指定がない場合は、 BGR(黒緑赤)の3色付属となります。 | ![]() |
| 1b | ABN101□ | ||||
| 1a-1b | ABN111□ | ||||
| 2a | ABN120□ | ||||
| 2b | ABN102□ | ||||
| 2a-2b | ABN122□ | ||||
![]() | オ ル タ ネ イ ト 形 | 1a | AON110□ | Y(黄)/ S(青)/ W(白) ※ □に指定がない場合は、 BGR(黒緑赤)の3色付属となります。 | ![]() |
| 1b | AON101□ | ||||
| 1a-1b | AON111□ | ||||
| 2a | AON120□ | ||||
| 2b | AON102□ | ||||
| 2a-2b | AON122□ | ||||
![]() | モ メ ン タ リ 形 | 1a | ABN210□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) / Y(黄)/ S(青)/ W(白) | ![]() |
| 1b | ABN201□ | ||||
| 1a-1b | ABN211□ | ||||
| 2a | ABN220□ | ||||
| 2b | ABN202□ | ||||
| 2a-2b | ABN222□ | ||||
![]() | オ ル タ ネ イ ト 形 | 1a | AON210□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) / Y(黄)/ S(青)/ W(白) | ![]() |
| 1b | AON201□ | ||||
| 1a-1b | AON211□ | ||||
| 2a | AON220□ | ||||
| 2b | AON202□ | ||||
| 2a-2b | AON222□ | ||||
![]() | モ メ ン タ リ 形 | 1a | ABN2G10□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) / Y(黄)/ S(青)/ W(白) | ![]() |
| 1b | ABN2G01□ | ||||
| 1a-1b | ABN2G11□ | ||||
| 2a | ABN2G20□ | ||||
| 2b | ABN2G02□ | ||||
| 2a-2b | ABN2G22□ | ||||
![]() | オ ル タ ネ イ ト 形 | 1a | AON2G10□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) / Y(黄)/ S(青)/ W(白) | ![]() |
| 1b | AON2G01□ | ||||
| 1a-1b | AON2G11□ | ||||
| 2a | AON2G20□ | ||||
| 2b | AON2G02□ | ||||
| 2a-2b | AON2G22□ | ||||
![]() | モ メ ン タ リ 形 | 1a | ABN2F10□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) / Y(黄)/ S(青)/ W(白) | ![]() |
| 1b | ABN2F01□ | ||||
| 1a-1b | ABN2F11□ | ||||
| 2a | ABN2F20□ | ||||
| 2b | ABN2F02□ | ||||
| 2a-2b | ABN2F22□ | ||||
![]() | オ ル タ ネ イ ト 形 | 1a | AON2F10□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) / Y(黄)/ S(青)/ W(白) | ![]() |
| 1b | AON2F01□ | ||||
| 1a-1b | AON2F11□ | ||||
| 2a | AON2F20□ | ||||
| 2b | AON2F02□ | ||||
| 2a-2b | AON2F22□ |
● ※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)、S(青)、W(白)
(ABN1、AON1タイプのみ、無指定の場合はB、G、Rの3色を付属。Y、S、Wをご必要時はご指定ください。)
● 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
| 品名・外観 | 動作 | 接点構成 | 型番 ※ □部分には右列の「ボタン色の指定記号」が入ります。 | ボタン色の指定記号 | 外径寸法図 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | モ メ ン タ リ 形 | 1a | ABN310□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) / Y(黄)/ S(青)/ W(白) | ![]() |
| 1b | ABN301□ | ||||
| 1a-1b | ABN311□ | ||||
| 2a | ABN320□ | ||||
| 2b | ABN302□ | ||||
| 2a-2b | ABN322□ | ||||
![]() | オ ル タ ネ イ ト 形 | 1a | AON310□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) / Y(黄)/ S(青)/ W(白) | ![]() |
| 1b | AON301□ | ||||
| 1a-1b | AON311□ | ||||
| 2a | AON320□ | ||||
| 2b | AON302□ | ||||
| 2a-2b | AON322□ | ||||
![]() | モ メ ン タ リ 形 | 1a | ABN3G10□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) | ![]() |
| 1b | ABN3G01□ | ||||
| 1a-1b | ABN3G11□ | ||||
| 2a | ABN3G20□ | ||||
| 2b | ABN3G02□ | ||||
| 2a-2b | ABN3G22□ | ||||
![]() | オ ル タ ネ イ ト 形 | 1a | ABN410□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) | ![]() |
| 1b | ABN401□ | ||||
| 1a-1b | ABN411□ | ||||
| 2a | ABN420□ | ||||
| 2b | ABN402□ | ||||
| 2a-2b | ABN422□ | ||||
![]() | モ メ ン タ リ 形 | 1a | ABN4G10□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) | ![]() |
| 1b | ABN4G01□ | ||||
| 1a-1b | ABN4G11□ | ||||
| 2a | ABN4G20□ | ||||
| 2b | ABN4G02□ | ||||
| 2a-2b | ABN4G22□ | ||||
![]() | オ ル タ ネ イ ト 形 | 1a | ABN4F10□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤) | ![]() |
| 1b | ABN4F01□ | ||||
| 1a-1b | ABN4F11□ | ||||
| 2a | ABN4F20□ | ||||
| 2b | ABN4F02□ | ||||
| 2a-2b | ABN4F22□ |
● ※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)、S(青)、W(白)
● 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
● 角リング〔金属製〕=クロームメッキ
| 品名・外観 | 接点構成 | 型番 ※ □部分には右列の「ボタン色の指定記号」が入ります。 | ボタン色の指定記号 | 外径寸法図 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1a | AVN310□ | R(赤)/ Y(黄) | ![]() |
| 1b | AVN301□ | |||
| 1a-1b | ABN311□ | |||
| 2a | ABN320□ | |||
| 2b | ABN302□ | |||
| 2a-2b | ABN322□ | |||
![]() | 1a | ABN3K10□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤)/ Y(黄) | ![]() |
| 1b | ABN3K01□ | |||
| 1a-1b | ABN3K11□ | |||
| 2a | ABN3K20□ | |||
| 2b | ABN3K02□ | |||
| 2a-2b | ABN3K22□ |
● ※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)
● 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
● シリンダ(板鍵を差し込む部分)〔金属製〕=クロームメッキ
| 品名・外観 | 接点構成 | 型番 ※ □部分には右列の「ボタン色の指定記号」が入ります。 | ボタン色の指定記号 | 外径寸法図 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1a | ATN2310□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤)/ Y(黄) | ![]() |
| 1a-1b | ATN2311□ | |||
| 2a | ATN2320□ | |||
| 2b | ATN2302□ | |||
![]() | 1a-1b | ATN2111□ | B(黒)/ G(緑)/ R(赤)/ Y(黄) | ![]() |
| 2a | ATN2120□ | |||
| 2b | ATN2102□ | |||
| 2a-2b | ATN2122□ |
● ※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)
● ABN8P形とABN8P**-TK231-1形のボタン色はメタル色(銀色)です。
● 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
● 角リング〔金属製〕=クロームメッキ
| 品名・外観 | 接点構成 | 型番 | ボタン色の指定記号 | 外径寸法図 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ON側 | OFF側 | ||||
![]() | 1a | - | UWQN21000 | ON:(黒) OFF:(赤) ※ ボタン色はご指定いただけません。 | ![]() |
| 1b | - | UWQN20100 | |||
| 1a-1b | - | UWQN21100 | |||
| 2a | - | UWQN22000 | |||
| 2b | - | UWQN20200 | |||
● 丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
| 押ボタンスイッチ 照光押ボタンスイッチ セレクタスイッチ 照光セレクタスイッチ セレクタ押ボタンスイッチ | 項目 | コンタクトブロック BS/BST形(φ30シリーズ) |
|---|---|---|
| 定格絶縁電圧 | 600V | |
| 定格通電電流 | 10A | |
| 使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1、 IEC60947-5-1 | AC-15(A600) DC-13(P600) |
●使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流
| 使用電圧 | 24V | 48V | 50V | 110V | 220V | 440V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用電流 | 交流 50/60Hz | AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等 | 10A | - | 10A | 10A | 6A | 2A | |||
| AC-15 交流電磁負荷(>72VA)の制御等 | 10A | - | 7A | 5A | 3A | 1A | |||||
| 直流 | DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等 | 10A | 5A | - | 2.2A | 1.1A | - | ||||
| DC-13 直流電磁石の制御等 | 5A | 2A | - | 1.1A | 0.6A | - | |||||
注) 使用電流は、JIS C 8201-5-1 の投入および遮断電流容量による級別を表示しています。
・ 最小適用負荷(参考値)=AC/DC3V・5mA(使用可能領域は、使用条件や負荷の種類によって変動することがあります)
| 適用規格 | 認証マーク | 証明機関・ファイルNo. |
|---|---|---|
| UL508 | ![]() | UL Listing ファイルNo.E68961 |
| CSA C22.2 No.14 | ![]() | CSA・ファイルNo.LR21451 |
| GB14048.5 | ![]() | CCC No.2013010305610377 No.2013010304595342 (パイロットライト) |
φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

●実施時期
| 対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
|---|---|---|
| φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
| φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合

○HW パイロットドーム形の場合

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,960円2,970円 ( 3,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,960円 ( 4,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円3,037円 ( 3,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 19日目 |
2,970円1,039円 ( 1,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,530円1,771円 ( 1,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 19日目 |
3,180円 ( 3,498円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 9日目 |
2,144円 ( 2,358円 ) | 9日目 |
2,580円 ( 2,838円 ) | 1日目 |
2,291円 ( 2,520円 ) | 1日目 |
2,650円 ( 2,915円 ) | 9日目 |
5,300円1,590円 ( 1,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,300円1,840円 ( 2,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,680円 ( 5,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,710円1,761円 ( 1,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品です。保護構造はIP65(IEC 60529)
高信頼性かつ、40×40×55~75×75×137までの豊富なサイズバリエーションがあります。
耐環境性抜群のヘビーデューティー(激しい使用に耐えられる高耐久性)タイプです。



ミスミ
操作盤 アルミタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~