エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・安全性・耐環境性を重視したヘビータイプのΦ25シリーズ・フィンガープロテクション構造のSS端...
詳細を確認| シリーズ | 機種 | 照光分の電圧 (指定記号) | 仕様変更 |
| Φ22 TWシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | UPQW/ALW/AOLW/ALFW/AOLFW/ ALQW/AOLQW/AVLW/ASLWで始まる全機種 |
| Φ25 TWSシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALS/AOLS/ALFS/AOLFS/ULQS/UOLQS/AVLS/ASLS で始まる全機種 |
| Φ30 TWNシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALN/AOLN//ALGN/AOLGN/ALFN/ AOLFN/AVLN/AJLN/ASLN で始まる全機種 |
| Φ30 TWNDシリーズ | 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | ・AC/DC 6V(66) ・AC/DC 12V(11) ・AC/DC 24V(22) | ALD/AOLD/ALFD/AOLFD/AVLD/ASLD で始まる全機種 |

| 機種 | 変更前 | 変更後 | |
| HW-GA1N | HW-UA1 | HW-UA1-H | |
| 照光押ボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ | LED電圧:6~24V 接点構成:指定なし | LED電圧:6~240V 接点構成:1接点のみ | LED電圧:6~240V 接点構成:2接点以上 |

ABS1形の外観

ABS1形の外形寸法図 単位:mm

ALS2形の外観
| 標準使用状態 | 使用周囲温度 | -25~+50℃(ただし、氷結しないこと) | |
|---|---|---|---|
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -40~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | ||
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間:AC2500V-1分間 (ただし、パイロットライトのダイレクト式はAC2000V-1分間) | ||
| 耐振動 | 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm | |
| 耐久 | 30Hz、片振幅1.5mm | ||
| 耐衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久 | 1000m/s2 | ||
| 機械的寿命 | 押ボタンスイッチ | モメンタリ形 | 500万回以上 |
| オルタネイト形 | 50万回以上(3接点以上は25万回以上) | ||
| プッシュロックターンリセット形 | 50万回以上 | ||
| その他の動作形 | 50万回以上 | ||
| 照光押ボタンスイッチ | モメンタリ形 | 500万回以上 | |
| オルタネイト形 | 50万回以上(3接点以上は25万回以上) | ||
| プッシュロックターンリセット形 | 50万回以上 | ||
| セレクタスイッチ | 50万回以上 | ||
| 鍵操作形セレクタスイッチ | 50万回以上 | ||
| 照光セレクタスイッチ | 50万回以上 | ||
| 電気的寿命(*4) | 押ボタンスイッチ | モメンタリ形 | 50万回以上(*1) |
| オルタネイト形 | 50万回以上(3接点以上は25万回以上)(*3) | ||
| プッシュロックターンリセット形 | 50万回以上(*3) | ||
| その他の動作形 | 50万回以上 | ||
| 照光押ボタンスイッチ | モメンタリ形 | 50万回以上(*1) | |
| オルタネイト形 | 50万回以上(3接点以上は25万回以上)(*3) | ||
| プッシュロックターンリセット形 | 50万回以上(*3) | ||
| セレクタスイッチ | 50万回以上(*2) | ||
| 鍵操作形セレクタスイッチ | 50万回以上(*2) | ||
| 照光セレクタスイッチ | 25万回以上(*2) | ||
| 質量(約) | 押ボタンスイッチ | 72g(ABS122N) | |
| パイロットライト | 36g(APS122DN) | ||
| 照光押ボタンスイッチ | 97g(ALS22222DN) | ||
| セレクタスイッチ | 76g(ASS222N) | ||
| 鍵操作形セレクタスイッチ | 117g(ASS2K22N) | ||
| 照光セレクタスイッチ | 97g(ASLS22222DN) | ||

φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

●実施時期
| 対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
|---|---|---|
| φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
| φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合

○HW パイロットドーム形の場合

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,770円 ( 1,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 9日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 9日目 |
865円 ( 952円 ) | 3日目 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 1日目 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,740円 ( 1,914円 ) | 1日目 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,740円 ( 1,914円 ) | 1日目 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 19日目 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 1日目 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 9日目 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 19日目 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 19日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 19日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,088円 ( 1,197円 ) | 1日目 |
1,031円 ( 1,134円 ) | 1日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 9日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 9日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 19日目 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 19日目 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 19日目 |
3,270円 ( 3,597円 ) | 19日目 |
4,520円 ( 4,972円 ) | 19日目 |
4,070円 ( 4,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,370円 ( 5,907円 ) | 19日目 |
3,520円 ( 3,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,510円 ( 3,861円 ) | 1日目 |
3,510円 ( 3,861円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 19日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・安全性・耐環境性を重視したヘビータイプのΦ25シリーズ
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・端子カバー不要
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~