エレクトロニクス部品技術窓口
Φ22HWシリーズ2点押ボタンスイッチ。【特長】・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工...
詳細を確認| シリーズ | 機種 | 照光分の電圧 (指定記号) | 仕様変更 |
| Φ22 HWシリーズ | 照光押しボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ 2点押しボタンスイッチ (表示灯付き) | ・AC/DC 6V(Q2) ・AC/DC 12V(Q3) ・AC/DC 24V(Q4) | HW1L/HW2L/HL3L/HW1F/HW7D-L で始まるねじ端子の全機種 |

| 機種 | 変更前 | 変更後 | |
| HW-GA1N | HW-UA1 | HW-UA1-H | |
| 照光押しボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ 2点押しボタンスイッチ (表示灯付き) | LED電圧:6~24V 接点構成:指定なし | LED電圧:6~240V 接点構成:1接点のみ | LED電圧:6~240V 接点構成:2接点以上 |
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度 | -25~+60℃(ただし、氷結しないこと。) |
|---|---|---|
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと。) | |
| 保存周囲温度 | -40~+80℃(だたし、氷結しないこと) | |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間 AC2500・1分間 (注1) | |
| 耐振動 | 耐久 | 5~55Hz、片振幅0.5mm |
| 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 機械的寿命 | 2点押ボタンスイッチ:50万回以上 | |
| 電気的寿命 | 2点押ボタンスイッチ:50万回以上(注2) (注2)開閉頻度1,800回/時、使用率40%で開閉。 | |
| 質量(約) | 72g(HW7D-B111111形) 90g(HW7D-L111111Q4形) | |
注1)2点押ボタンスイッチの全電圧式照光ユニットはAC1000V・1分間(充電部-接地金属間)、トランス式・DC-DCコンバータ式はAC2000V・1分間(充電部-接地金属間)
表示灯なし

表示灯付き全電圧式

注)全電圧式の3接点付きの寸法値は
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,980円 ( 2,178円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 9日目 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 9日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 9日目 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 9日目 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 9日目 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 9日目 |
4,180円 ( 4,598円 ) | 9日目 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,330円 ( 4,763円 ) | 19日目 |
4,330円 ( 4,763円 ) | 19日目 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 19日目 |
3,710円 ( 4,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,180円 ( 4,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,060円 ( 5,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,300円 ( 4,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,680円 ( 5,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Φ22HWシリーズ2点押ボタンスイッチ。
【特長】
・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します
・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP40〕
・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
対象商品:φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニット
φ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)
変更部分:(2)接続ユニットの形状変更、(3)接続ユニットの表示形番変更
変更実施時期:2022年11月以降順次、新旧混合出荷の恐れがあります。予めご了承ください。
詳細:
| 機種 | 以下形番から始まる製品 | (1)操作部ユニット の形状変更 |
|---|---|---|
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ 平形/突形) | HW□B-M1 HW□B-M2 | あり |
| 押ボタンスイッチ (オルタネイト 平形/突形) | HW□B-A1 HW□B-A2 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 中形) | HW□B-※3 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 大形) | HW□B-※4 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ特大形) | HW□B-M5 | なし |
| 照光押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 平形/突形/フルガード形/中形) | HW□L-※1 HW□L-※2 HW□L-※F2 HW□L-※3 | なし |
| 照光押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 大形) | HW□L-※4 | なし |
| 2点押ボタンスイッチ (表示灯あり・なし) | HW7D-B HW7D-L | なし |
| セレクタスイッチ (矢形) | HW1S-□T | あり |
| セレクタスイッチ (レバー形) | HW1S-□L | あり |
| 照光セレクタスイッチ (矢形) | HW1F-□ | なし |
| 照光セレクタスイッチ (レバー形) | HW1F-□L | なし |
| 鍵付セレクタスイッチ | HW1K | あり |
| セレクタ押ボタンスイッチ | HW1R | なし |
| モノレバースイッチ | HW1M | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロックターンリセット スイッチ 中形) | HW1B-V3 | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロックターンリセット スイッチ 大形・特大形) | HW1B-V4,V5 | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロック鍵リセットスイッチ、 プッシュプルスイッチ) | HW1B-X HW1B-Y | なし |
※形番指定記号(M:モメンタリ、A:オルタネイト)
(2) ねじ式:接続ユニットの形状変更
接続ユニットを以下のとおり形状変更を行います。
形状変更により接続ユニットの取付がワンタッチで可能となります(黄色のレバーストッパーは不要になります)。
接続ユニットの形状変更にともない、非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書に記載の取付方法を変更し、また、あわせてドイツ語・フランス語を追加いたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
■非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書 ※日本語記載内容を抜粋
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| ・レバーストッパー付の接続ユニット ※A5 サイズ 表裏(各2 ケ国語記載) (日本語・英語・韓国語・中国語) | ・レバーストッパー無の新接続ユニット ※A5 サイズ 表裏(各3 ケ国語記載) (日本語・英語・韓国語・中国語 ドイツ語・フランス語) |
(3) ねじ式:接続ユニットの表示形番変更
接続ユニットの形状変更にともない、側面ラベル記載の形番を以下のとおり製品形番表示に変更いたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 表示形番:HW-CB** 側面ラベル表示形番例:HW-CB02 | 表示形番:製品形番表示 側面ラベル表示形番例:HW1B-M211R |
![]() | ![]() |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

テンド
押しボタンスイッチ(照光Φ16)
4.7通常価格(税別):1,039円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~