エレクトロニクス部品技術窓口
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。【特長】・一体構造の端子力...
詳細を確認| シリーズ | 機種 | 照光分の電圧 (指定記号) | 仕様変更 |
| Φ22 HWシリーズ | 照光押しボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ 2点押しボタンスイッチ (表示灯付き) | ・AC/DC 6V(Q2) ・AC/DC 12V(Q3) ・AC/DC 24V(Q4) | HW1L/HW2L/HL3L/HW1F/HW7D-L で始まるねじ端子の全機種 |

| 機種 | 変更前 | 変更後 | |
| HW-GA1N | HW-UA1 | HW-UA1-H | |
| 照光押しボタンスイッチ 照光セレクタスイッチ 2点押しボタンスイッチ (表示灯付き) | LED電圧:6~24V 接点構成:指定なし | LED電圧:6~240V 接点構成:1接点のみ | LED電圧:6~240V 接点構成:2接点以上 |
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |

HW1B-M1形の外観

HW1B-M1形の外形寸法図 単位:mm

HW1B-M2形の外観

HW1B-M2形の外形寸法図 単位:mm

HW1B-M3形の外観

HW1B-M3形の外形寸法図 単位:mm

HW1B-M4形の外観

HW1B-M4形の外形寸法図 単位:mm

HW1B-M5形の外観

HW1B-M5形の外形寸法図 単位:mm
| 押ボタンスイッチ 照光押ボタンスイッチ 2点押ボタンスイッチ セレクタスイッチ 照光セレクタスイッチ セレクタ押ボタンスイッチ | 定格絶縁電圧 | 600V | |
|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 10A | ||
| 使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1 | AC-15(A600) DC-13(P600) | ||
| 定格使用電圧 | 24V | 48V | 50V | 110V | 220V | 440V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格使用電流 | 交流50/60Hz | AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等 | 10A | - | 10A | 10A | 6A | 2A |
| AC-15 交流電磁負荷(>72VA)の制御等 | 10A | - | 7A | 5A | 3A | 1A | ||
| 直流 | DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等 | 10A | 5A | - | 2.2A | 1.1A | - | |
| DC-13 直流電磁石の制御等 | 5A | 2A | - | 1.1A | 0.6A | - | ||
φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

●実施時期
| 対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
|---|---|---|
| φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
| φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
| 保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
| 内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合

○HW パイロットドーム形の場合

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,680円 ( 1,848円 ) | 19日目 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 19日目 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 9日目 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 9日目 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 9日目 |
1,720円 ( 1,892円 ) | 9日目 |
760円 ( 836円 ) | 19日目 |
760円 ( 836円 ) | 9日目 |
760円 ( 836円 ) | 9日目 |
760円 ( 836円 ) | 19日目 |
760円 ( 836円 ) | 19日目 |
760円 ( 836円 ) | 9日目 |
760円 ( 836円 ) | 9日目 |
760円 ( 836円 ) | 19日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 9日目 |
870円 ( 957円 ) | 9日目 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 9日目 |
870円 ( 957円 ) | 9日目 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 9日目 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 9日目 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 9日目 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 9日目 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 9日目 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 9日目 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
930円 ( 1,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 9日目 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 9日目 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 19日目 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 9日目 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 9日目 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 9日目 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 19日目 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 9日目 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
【特長】
・一体構造の端子力バー
・安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
【用途】
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
対象商品:φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニット
φ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)
変更部分:(1)操作部ユニットの形状変更、(2)接続ユニットの形状変更、(3)接続ユニットの表示形番変更
変更実施時期:2022年11月以降順次、新旧混合出荷の恐れがあります。予めご了承ください。
詳細:
| 機種 | 以下形番から始まる製品 | (1)操作部ユニットの形状変更 | (2)接続ユニットの形状変更 | (3)接続ユニットの表示形番変更 |
|---|---|---|---|---|
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・平形/突形) | HW□B-M1 HW□B-M2 | あり | あり | あり |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・中形/大形/特大形、 オルタネイト 全機種) | HW□B-M3 HW□B-M4 HW□B-M5 HW□B-A | なし | ||
| 2点押ボタンスイッチ表示灯なし (モメンタリ・インタロック) | HW7D-B | なし | ||
| セレクタスイッチ | HW1S | あり | ||
| 鍵付セレクタスイッチ | HW1K | あり | ||
| セレクタ押ボタンスイッチ | HW1R | なし | ||
| モノレバースイッチ | HW1M | なし | ||
| 非常停止用押ボタンスイッチ | HW1B-V HW1B-X HW1B-Y | なし |
| 機種 | 以下形番から始まる製品 | (1)操作部ユニット の形状変更 |
|---|---|---|
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ 平形/突形) | HW□B-M1 HW□B-M2 | あり |
| 押ボタンスイッチ (オルタネイト 平形/突形) | HW□B-A1 HW□B-A2 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 中形) | HW□B-※3 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 大形) | HW□B-※4 | なし |
| 押ボタンスイッチ (モメンタリ特大形) | HW□B-M5 | なし |
| 照光押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 平形/突形/フルガード形/中形) | HW□L-※1 HW□L-※2 HW□L-※F2 HW□L-※3 | なし |
| 照光押ボタンスイッチ (モメンタリ・オルタネイト 大形) | HW□L-※4 | なし |
| 2点押ボタンスイッチ (表示灯あり・なし) | HW7D-B HW7D-L | なし |
| セレクタスイッチ (矢形) | HW1S-□T | あり |
| セレクタスイッチ (レバー形) | HW1S-□L | あり |
| 照光セレクタスイッチ (矢形) | HW1F-□ | なし |
| 照光セレクタスイッチ (レバー形) | HW1F-□L | なし |
| 鍵付セレクタスイッチ | HW1K | あり |
| セレクタ押ボタンスイッチ | HW1R | なし |
| モノレバースイッチ | HW1M | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロックターンリセット スイッチ 中形) | HW1B-V3 | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロックターンリセット スイッチ 大形・特大形) | HW1B-V4,V5 | なし |
| 非常停止用押ボタンスイッチ (プッシュロック鍵リセットスイッチ、 プッシュプルスイッチ) | HW1B-X HW1B-Y | なし |
※形番指定記号(M:モメンタリ、A:オルタネイト)
変更内容:
(1) Push-in 式・ねじ式:操作部ユニットの形状変更
操作部ユニットの形状を以下のように変更いたします。


(2) ねじ式:接続ユニットの形状変更
接続ユニットを以下のとおり形状変更を行います。
形状変更により接続ユニットの取付がワンタッチで可能となります(黄色のレバーストッパーは不要になります)。
接続ユニットの形状変更にともない、非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書に記載の取付方法を変更し、また、あわせてドイツ語・フランス語を追加いたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
■非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書 ※日本語記載内容を抜粋
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| ・レバーストッパー付の接続ユニット ※A5 サイズ 表裏(各2 ケ国語記載) (日本語・英語・韓国語・中国語) | ・レバーストッパー無の新接続ユニット ※A5 サイズ 表裏(各3 ケ国語記載) (日本語・英語・韓国語・中国語 ドイツ語・フランス語) |
(3) ねじ式:接続ユニットの表示形番変更
接続ユニットの形状変更にともない、側面ラベル記載の形番を以下のとおり製品形番表示に変更いたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 表示形番:HW-CB** 側面ラベル表示形番例:HW-CB02 | 表示形番:製品形番表示 側面ラベル表示形番例:HW1B-M211R |
![]() | ![]() |
■変更前・変更後の操作部と接続ユニットの互換性
【HW シリーズ Push-in 式の接続ユニット】
(1)の操作部について、変更前・変更後いずれの操作部もPush-in 式接続ユニットに取付が可能です。
また、変更後の操作部と接続ユニットを組合わせた場合、下図(2)位置にコンタクトブロックの取付が可能となり、スイッチの省スペース化が可能となります(現在販売している製品の奥行寸法に変更はありません)。

<奥行き寸法例>押ボタンスイッチ モメンタリ・平形 3 接点の場合(Push-in 式)
| 変更前 | 変更後 | |
| Push-in | 70mm | 46.8mm |
![]() | ![]() |
【ねじ式の操作部ユニット】
(1)の操作部について、変更後の操作部に変更前(現行)の接続ユニットを組み合わせて使用することはできません。
使用した場合、誤動作につながる恐れがあります。仕様変更の対象外となっている操作部ユニットは変更前(現行)の接続ユニットに取付けていただいて問題ございません。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)
0通常価格(税別):691円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~