17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

φ22 HWコントロールユニット透明ボタンカバー

通常単価(税別)
210
税込単価
231
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

φ22 透明ボタンカバーです。【特長】・水のかかる場所に使用します。・ただし、屋外の使用や油には不適で...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
透明ボタンカバー平形ボタン用ゴム製
(EPDM)
OC-311個
突形ボタン用OC-321個

外形図

φ22 HWコントロールユニット透明ボタンカバー 外形図

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
平形ボタン用
1個
突形ボタン用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ22 透明ボタンカバーです。

【特長】
・水のかかる場所に使用します。
・ただし、屋外の使用や油には不適です。
・銘版HWAM形、HWAQ形、HWAS形、HWAV形とは併用できません

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 HWコントロールユニット透明ボタンカバーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
制御ボックス用スイッチカバーに活用
5
満足度:5.0
安価で、使い勝手が良い為に、購入しましたが、色のバリエーションを増やして欲しいです。
0人が参考にしています。
押しボタンスイッチの防水防塵に
3
満足度:3.0
・防水防塵性は文句なし ・スイッチにカバーの反力が加わるので、操作感がだいぶ重くなる。  ヘビーデューティーの他にライト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22 HWコントロールユニット透明ボタンカバー
φ22 コントロールユニット ボタンカバー
φ25 TWSシリーズコントロールユニット透明ボタンカバー
φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー
φ22 コントロールユニット コンタクトゴムカバー
φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格210640230 -403550 -430
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー耐油カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバー
適用HW/TW/SwitchNet HWシリーズHWシリーズTWSシリーズφ30シリーズTWシリーズTWSシリーズ
材質(本体)ゴム製(EPDM)透明シリコンゴム製ゴム製(EPDM)ゴム製(EPDM)ゴム製(ニトリル系)ゴム製(ニトリル系)

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング