エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Φ22 HWシリーズコントロールユニット スペアキー【2個入り】

通常単価(税別)
914
税込単価
1,005
通常出荷日:3日目

【特長】・Φ22HW/SwitchNet HWシリーズ対応の防水性に優れたスペアキー(標準キー)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HW9Z-SK-231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

HW9Z-SK-231の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
種類
板鍵
仕様
鍵付セレクタスイッチ用(ディスクタンブラータイプ)
適用
HWシリーズ/SwitchNet HWシリーズ
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
-
-

商品情報

製品仕様

品名仕様型番
板鍵
(ディスクタンブラータイプ用)
金属製
黄銅、ニッケルメッキ

HW9Z-SK-231

型番リスト

表示件数
型番
HW9Z-SK-231
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914
( 1,005 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ22HW/SwitchNet HWシリーズ対応の防水性に優れたスペアキー(標準キー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 HWシリーズコントロールユニット スペアキーの型番HW9Z-SK-231のページです。 型番HW9Z-SK-231に関する仕様情報を記載しております。
Φ22 HWシリーズコントロールユニット スペアキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22 HWシリーズコントロールユニット スペアキー
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ
Φ22 非常停止用押ボタンスイッチ 回り止めリング
Φ25 コントロールユニット 取付穴プラグ
Φ16 小形コントロールユニット 板鍵
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格91438037066 -99 -744
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
種類板鍵-Φ30取付穴用リングアダプタ回り止めリング取付穴プラグ板鍵
仕様鍵付セレクタスイッチ用(ディスクタンブラータイプ)取付穴プラグ---鍵付セレクタスイッチ用
適用HWシリーズ/SwitchNet HWシリーズLW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズXW1E形HW/XW/SwitchNet HWシリーズTWSシリーズA6シリーズ/L6シリーズ/SwitchNet L6シリーズ
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)ゴム製(ニトリル系)ゴム製ポリアミド樹脂ニトリル系黄銅(ニッケルメッキ)

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング