エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

型番:

OR-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OR-55の仕様・寸法情報

種類
取り外し工具・交換工具
仕様
ランプ交換工具
適用
備考欄参照
材質(本体)
ゴム製(ニトリル系)
備考
適用シリーズ:LW/HW/TW/TWS/φ30/SLC30/SLC40/SLD/SwitchNet HW/EC1A/EC2A/HN2P/AP6S

商品情報

製品仕様

品名仕様型番
工貝ランプ交換工貝ゴム製(黒色)
ニトリル系
OR-55

外形図

フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形) 外形図

型番リスト

表示件数
型番
OR-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
・材質(本体):ゴム製(ニトリル系)

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)の型番OR-55のページです。 型番OR-55に関する仕様情報を記載しております。
フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤の表示灯交換
5
満足度:5.0
指ではなかなか取り付けできない状況でしたがこの道具では一発交換できました!
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)
OR-77形ランプ交換工具
φ16H6シリーズアクセサリ ランプ交換工具(OR-44形)
OR-14形工具リングレンチ
φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ引外工具
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格12680902,6102,200150
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取り外し工具・交換工具取り外し工具・交換工具取り外し工具・交換工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具取り外し工具・交換工具
仕様ランプ交換工具ランプ交換工具ランプ交換工具リングレンチ樹脂リング締付工具取外工具
適用備考欄参照A6シリーズL6/H6/CB2/SLC30/SLC40/SwitchNet L6シリーズφ22シリーズ/φ25シリーズ/密着取付用LW/フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ備考欄参照
材質(本体)ゴム製(ニトリル系)ゴム製(ニトリル系)ゴム製(ニトリル系)ゴム製(ニトリル系)金属製(黄銅・ニッケルメッキ)金属製(ステンレス)
-----

スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング