17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ

通常単価(税別)
6601,590
税込単価
7261,749
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鍵の操作と機械内持込みにより作業者の安全を確保。大型設備や機械などのホステッジコントロールを実現。【特...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ 外形図01

ストレートタイプ(HS9Z-A1形)

HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ 外形図02

Lタイプ(HS9Z-A2形)

HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ 外形図03

可動タイプ(HS9Z-A3形)

 

注) アクチュエータカバーおよびストッパフィルムはアクチュエータの位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。

型番リスト

表示件数

仕様

特徴

適用

最小発注数量
ストレート
ロック強度1500Nタイプ用
HS1B形 / HS1C-K形 / HS1C-P形 / HS1C形 / HS2B形
1個
ストレート
ロック強度3000Nタイプ用
HS1L形 / HS1E形(3回路タイプ)
1個
Lタイプ
ロック強度1500Nタイプ用
HS1B形 / HS1C-K形 / HS1C-P形 / HS1C形 / HS2B形
1個
Lタイプ
ロック強度3000Nタイプ用
HS1L形 / HS1E形(3回路タイプ)
1個
可動タイプ
ロック強度1500Nタイプ用
HS1B形 / HS1C-K形 / HS1C-P形 / HS1C形 / HS2B形
1個
可動タイプ
ロック強度3000Nタイプ用
HS1L形 / HS1E形(3回路タイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鍵の操作と機械内持込みにより作業者の安全を確保。
大型設備や機械などのホステッジコントロールを実現。
【特長】
・機械運転中は扉/鍵を確実にロック。
・鍵の取外しにより扉をロック解除し、負荷回路や制御回路の遮断状態を保持。
・危険場所への持ち込みなど、携帯用の鍵として最適。
・鍵番号の選択が可能(30種)で、近接する設備間での互換性をなくすことが可能。
・アクチュエータの挿入は2方向から可能。
・本体は堅牢なアルミダイカスト製で、保護構造はIP67を実現。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作機械に使いました
5
満足度:5.0
お客様よりご依頼がありましたので、工作機械の修理の際に使いました。以前取り付けてあったものの交換品としてこの商品を購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS1/HS2形安全スイッチ アクチュエータ
HS5形安全スイッチ アクチュエータ
HS6形安全スイッチ アクチュエータ
HS3A/HS7A形非接触安全スイッチ アクチュエータ
HS5シリーズ用 プラスチックタイプスライドハンドル形アクチュエータ
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格660-400 -593 -3,130 -13,182 -4,578 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
使用用途安全スイッチ安全スイッチソレノイド付安全スイッチ非接触安全スイッチスライド形アクチュエータドアハンドル形アクチュエータ
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング