エレクトロニクス部品技術窓口
φ30XNシリーズ非常停止用スイッチ【特長】・充実機種のφ30非常停止用スイッチ。・南京錠によりロック...
詳細を確認奥行を従来品に比べ奥行を約30%を短胴化し、省スペースを追求



接点が溶着した場合でも、ボタンを押す力が直接接点を引き離し回路を確実に遮断します。
(IEC60947-5-5 : 5.2項、IEC60947-5-1 付属書K適合)

予期しない突然の起動を防止するため操作部のラッチングと同時に接点開離を行います。
(IEC60947-5-5 : 6.2項)

UL、c-UL認証品およびEN規格適合品、UL非常停止カテゴリ認証品
UL508、CSA C22.2 No.14、IEC60947-5-5、UL991、NFPA79、EN60947-5-1、EN60947-5-5、GB14048.5
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,010円 ( 3,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,224円 ( 3,546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,870円 ( 4,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,617円 ( 3,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,617円 ( 3,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,370円 ( 4,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,662円 ( 5,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,950円5,057円 ( 5,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,950円 ( 6,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,330円 ( 6,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,440円 ( 7,084円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,950円 ( 6,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,270円 ( 9,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,630円 ( 9,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,910円 ( 8,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,910円 ( 8,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,210円 ( 6,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,330円 ( 6,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,160円 ( 7,876円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,440円 ( 9,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,560円 ( 10,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,810円 ( 9,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,810円 ( 9,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
φ30XNシリーズ非常停止用スイッチ
【特長】
・充実機種のφ30非常停止用スイッチ。
・南京錠によりロック時に施錠可能なパドロック対応タイプやデザイン性に優れたフラッシュベゼルタイプ等も準備。
・パドロック対応タイプやフラッシュベゼルタイプ、φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備。
・φ16XA/φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。
・もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。
・4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。
・パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。
・補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。
・また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。
・接点は金メッキ銀接点。
・非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意。
・ダーク系赤(R):マンセル記号5R4/12(近似)。
・ブライト系赤(RH):マンセル記号7.5R4.5/14(近似)。
・UL非常停止カテゴリ認証品。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形
4通常価格(税別):1,489円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
4.5通常価格(税別):1,760円~

富士電機機器制御
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
4.4通常価格(税別):1,289円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
4.2通常価格(税別):1,878円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】非常停止用スイッチ(取付穴Φ22)
0通常価格(税別):973円~

ミスミ
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光
4.7通常価格(税別):2,067円~

富士電機機器制御
非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL
4通常価格(税別):3,728円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E
3.8通常価格(税別):1,600円~

IDEC
HWシリーズSEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
0通常価格(税別):2,770円~