エレクトロニクス部品技術窓口
操作性・安全性・耐環境性重視設計の小形コントロールユニット。【特長】・ロックレバー着脱方式のセパレート...
詳細を確認
丸形HA1B-︎□1形の外観

正角形HA2B-□︎1形の外観

小形コントロールユニットの外形寸法図 単位:mm

小形コントロールユニットの外形寸法図 単位:mm

小形コントロールユニット外形寸法図 単位:mm

小形コントロールユニット外形寸法図 単位:mm

取付穴加工図・最小取付ピッチ 単位:mm(大形は35mm以上)

プリント基板用端子形 単位:mm

端子配列(TOP)※1c接点付きは右側端子のみ
| ■対象製品 | ||
![]() | ![]() | |
| <H6シリーズ> | ||


変更内容
➀接点定格
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。(赤字が変更箇所)
金接点(スイッチベース:青)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 3A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 30V | 125V | 250V | |||
| 定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 0.1A | - | 1A | 0.5A | |
| 50/60Hz | 誘導負荷 | - | - | - | 0.7A | 0.5A | ||
| 直流 | 抵抗負荷 | 0.1A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.1A | - | |||
| 電気的寿命時の 開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回/時 | 1200回/時 | ||||||
参考値の「最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 5A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 250V | 30V | 125V | 250V | ||
| 定格使用電流 | 交流 | 抵抗負荷 | - | 3A | 2A | - | 3A | 2A |
| 50/60Hz | 誘導負荷 | - | 2A | 1.5A | - | 2A | 1.5A | |
| 直流 | 抵抗負荷 | 2A | 0.4A | - | 2A | 0.4A | - | |
| 誘導負荷 | 1A | 0.2A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 電気的寿命時の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回/時 | 1200回/時 | |||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回/時 | 1200回/時 | ||||||
②端子長さ
製品の小型化、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)
| <各種スイッチ> |
![]() |
推奨ロックコネクタ
| 変更前 | 変更後 | |||||
| 項目 | ポジティブロックコネクタ (タイコエレクトロニクスアンプ社製) | イージーロックコネクタ (ニチフ社製) | イージーロックコネクタ(ニチフ社製) | |||
| 端子 | 0.2~0.5mm2 | 175412-1 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62852-F3 | 0.2~0.3mm2 | OSS-62832-F4 |
| 0.5~1.25mm2 | 174778-1 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F3 | 0.5~1.25mm2 | OSS-62815-F4 | |
| ハウジング | 174779-1 | NET1-28-1P | NES1-28-1P-V2 | |||
なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。
③スイッチ端子部の樹脂色
生産性向上のため次のように銀接点のスイッチ端子部樹脂色をグレー色から黒色に変更します。
| 変更前:グレー色 | 変更後:黒色 |
![]() | ![]() |
④スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)
| 変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ |
![]() | ![]() |
⑤スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新にともなう構造見直しにより、ねじ端子を除くスイッチ端子の樹脂部品に次のように、溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
⑥その他の部品形状
⑥-1)生産性向上と判読性改善のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロックの端子番号表示を変更します。
(下図は銀接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 |
![]() | ![]() |
⑥-2)生産性向上のため、一体形表示灯を除き、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の色を変更します。
(樹脂材質に変更はありません。写真は変更前です。)樹脂色の変更は2024年12月以降となります。

⑦製品ラベルの表示
次のようにTUVマークの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
(金・銀接点とも)あわせて接点定格の変更、原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。
| 変更前 | 変更後 | |
| 接点付き コンタクトブロック | ![]() | |
識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,540円 ( 1,694円 ) | 9日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,928円 ( 2,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,156円 ( 1,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,550円 ( 1,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,622円 ( 1,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,544円 ( 1,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,544円 ( 1,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,622円 ( 1,784円 ) | 9日目 |
1,622円 ( 1,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,600円 ( 2,860円 ) | 9日目 |
2,310円 ( 2,541円 ) | 9日目 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 19日目 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 9日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 9日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 19日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,470円 ( 1,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,399円 ( 1,539円 ) | 9日目 |
1,890円 ( 2,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,340円 ( 2,574円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 2日目 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,340円 ( 2,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,930円 ( 2,123円 ) | 9日目 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 9日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 9日目 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 19日目 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 19日目 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
操作性・安全性・耐環境性重視設計の小形コントロールユニット。
【特長】
・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用
・親指や軍手で作業可能なΦ24(直径24mm)サイズ(ベゼル)採用
・操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上
・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能
・振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計
・UL、CSA認証、EN(欧州)規格適合品(EN60947-5-1、TÜVラインランド認証)
【用途】
・工作機械などのハードな用途に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

テンド
押しボタンスイッチ(照光Φ16)
4.7通常価格(税別):1,039円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~