17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

非常停止用押ボタンスイッチIP20用保護カバー XW9Z-VL2MFPN02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

非常停止用押ボタンスイッチIP20用保護カバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XW9Z-VL2MFPN02

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

非常停止用押ボタンスイッチ IP20用保護カバーです。

【特長】
・黒色。
・ねじ端子形IP20用。
・単線のみ使用可能です。
・また、保護カバーは取り外すことができません。
・感電防止カバー付を、IP20仕様に変更する際に使用します

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スイッチカバー・キャップ・保護カバー
仕様
ねじ端子形IP20用
特徴
フィンガープロテクト構造
適用
XWシリーズ/XNシリーズ
材質(本体)
ポリアミド樹脂
パック入り数(個)
2
備考
単線のみ使用可。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト