17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

Φ22 非常停止用押ボタンスイッチ 回り止めリング【1~10個入り】

通常単価(税別)
66580
税込単価
73638
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

Φ22 HW/XWシリーズ回り止めリングです。【特長】・本体の回転防止用ゴムパッキン付き(IP65)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名仕様型番
回り止めリング<リング本体>
ポリアミド樹脂
<パッキン>
ニトリル系ゴム
HW9Z-RL
HW9Z-RLPN10

外形図

単位:mm

φ22 非常停止用押ボタンスイッチ回り止めリング【10個入り】 外形図

型番リスト

表示件数
最小発注数量
10個
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66
( 73 )
3日目
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ22 HW/XWシリーズ回り止めリングです。
【特長】
・本体の回転防止用ゴムパッキン付き(IP65)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 非常停止用押ボタンスイッチ 回り止めリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22 非常停止用押ボタンスイッチ 回り止めリング
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)
フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付ベゼル
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ リングアダプタ
φ30シリーズアクセサリ 回り止めリング
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格66-430830410370590
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
種類回り止めリング---Φ30取付穴用リングアダプタ-
適用HW/XW/SwitchNet HWシリーズSwitchNet HW/HW/TW/LW/MWシリーズL6/A6シリーズ長角形(照光)押ボタン用SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズXW1E形φ30シリーズ
材質(本体)ポリアミド樹脂金属製(亜鉛ダイカスト・クロムメッキ)ベゼル本体:ポリアミド樹脂/ガード本体:ポリアリレート樹脂(透明)金属製(亜鉛ダイカスト)ゴム製金属製(鋼・亜鉛メッキ)
材質(パッキン)ニトリル系ゴムニトリル系ゴムニトリル系ゴムニトリル系ゴム--
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング