17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が150型番あります。

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

通常単価(税別)
5984,750特別価格
税込単価
6585,225特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)・フィンガープロテクション構造のSS...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 2026年1月1日より一部商品でダイレクトアダプタが変更となります。
    ご購入時期、数量に寄り変更前後の商品が混在する場合がございます。新旧混合出荷の可能性がある旨予めご了承ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が150型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

■仕様変更
2026年1月1日より一部商品でダイレクトアダプタが変更となります。
ご購入時期、数量に寄り変更前後の商品が混在する場合がございます。新旧混合出荷の可能性がある旨予めご了承ください。
・対象商品
シリーズ機種照光分の電圧
(指定記号)
仕様変更
Φ22
TWシリーズ
照光押ボタンスイッチ
照光セレクタスイッチ
・AC/DC 6V(66)
・AC/DC 12V(11)
・AC/DC 24V(22)
UPQW/ALW/AOLW/ALFW/AOLFW/
ALQW/AOLQW/AVLW/ASLWで始まる全機種
Φ25
TWSシリーズ
照光押ボタンスイッチ
照光セレクタスイッチ
・AC/DC 6V(66)
・AC/DC 12V(11)
・AC/DC 24V(22)
ALS/AOLS/ALFS/AOLFS/ULQS/UOLQS/AVLS/ASLS
で始まる全機種
Φ30
TWNシリーズ
照光押ボタンスイッチ
照光セレクタスイッチ
・AC/DC 6V(66)
・AC/DC 12V(11)
・AC/DC 24V(22)
ALN/AOLN//ALGN/AOLGN/ALFN/
AOLFN/AVLN/AJLN/ASLN で始まる全機種
Φ30
TWNDシリーズ
照光押ボタンスイッチ
照光セレクタスイッチ
・AC/DC 6V(66)
・AC/DC 12V(11)
・AC/DC 24V(22)
ALD/AOLD/ALFD/AOLFD/AVLD/ASLD
で始まる全機種
・変更内容詳細
①ダイレクトアダプタの変更
 ダイレクトアダプタを以下の通りに変更いたします。
 ・IP20対応、配線可能電線サイズ拡充のため、形状を変更します。
 ・環境配慮の観点から、製品表示をラベルから刻印とレーザーマーキングに変更します。
 ・従来1種類のみのラインナップでしたが、変更後は2種類ラインナップします。
  搭載先が異なるため、下表をご確認ください。
 ・上記により、ダイレクトアダプタの型番を変更します。保守用にご注文される際はご注意ください。
 ・本変更による色調、輝度の変化はありません。
・変化点
・搭載先
機種変更前変更後
HW-GA1NHW-UA1HW-UA1-H
照光押ボタンスイッチ
照光セレクタスイッチ
LED電圧:6~24V
接点構成:指定なし
LED電圧:6~240V
接点構成:1接点のみ
LED電圧:6~240V
接点構成:2接点以上

保護構造

ユニットIEC 60529JIS C 0920
AXXX
(形番の頭部記号が"A"のユニット)
押しボタンスイッチ
丸レンズ付パイロットライト
丸レンズ付照光押ボタンスイッチ
セレクタスイッチ
IP65耐じん形/噴流
プッシュロック鍵操リセット形押ボタンスイッチ
照光セレクタスイッチ
鍵操作形セレクタスイッチ
IP54防まつ形
UXXX
(形番の頭部記号が"U"のユニット)
角平形パイロットライトIP40-

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度-25~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH℃(ただし、結露しないこと)
保存周囲湿度-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以下(DC500Vメガ)
耐電圧充電部と非充電部間AC2500V・1分間
(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000V・1分間)
耐振動耐久30Hz、片振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃耐久1000m/s2(注5)
誤動作100m/s2
機械的寿命押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ
モメンタリ形・・・・・・・500万回以上
その他の動作形・・・・・・50万回以上(3接点以上は25万回以上)
オルタネイト形・・・・・50万回以上
プッシュロックターンリセット形・・・50万回以上
セレクタスイッチ・・・50万回以上
鍵操作形セレクタスイッチ・・・50万回以上
照光セレクタスイッチ・・・50万回以上
電気的寿命(注4)押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ
モメンタリ形・・・・・・・50万回以上(注1)
オルタネイト形・・・・・50万回以上(3接点以上は25万回以上)(注3)
プッシュロックターンリセット形・・・50万回以上(注3)
その他の動作形・・・・・・50万回以上
セレクタスイッチ・・・50万回以上(注2)
鍵操作形セレクタスイッチ・・・50万回以上(注2)
照光押ボタンスイッチ・・・25万回以上(注2)
質量(約)68g(ABW122形)
33g(APW122D形)
89g(ALW22222D形)
68g(ASW222形)
107g(ASW2K22形)
90g(ASLW22222D形)
95g(APW126D形)

(注1)開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉。
(注2)開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉。
(注3)開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉。
(注4)負荷条件AC220V 3A(AC-15)
(注5)照光ユニットの4接点付トランスタイプおよびDC-DCコンバータタイプは、500m/s2となります。


製品仕様

【変更内容】2021 年3 月出荷分より順次実施。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

製品仕様

φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
 

●実施時期

対象シリーズ実施概要実施時期
φ22HW シリーズ製品レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年3月生産分より順次実施
φ22TW シリーズ
φ30TWN/TWNDシリーズ
製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年5月生産分より順次実施
φ25TWS シリーズ製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年10月生産分より順次実施
 

●変更内容

  • 内蔵LED球の変更に先立ち、レンズの色目変更を順次先行導入します。
  • このため変更前LED球と変更前・後のレンズを組み合わせた製品が暫定期間出荷されますが、色目については変更前後の差はほとんどありません。
  • 新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
  • 但し、変更後のLED球は変更後のレンズと組み合わせた製品で必ず出荷いたします。
  • また、この組み合わせで、明るさ、色合いが向上し、6色の色度差が明瞭になります。
  • また記名文字(記名タイプ)の視認性も向上します。
 

○HW パイロット角平形の場合

φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
 

○HW パイロットドーム形の場合

φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
  • *1:その他ユニットシリーズについても同様の色合いのイメージになります。
  • *2:変更後のLED 球と変更前のレンズの組み合わせは、点灯時の色が薄くなるため推奨していません。

型番リスト

表示件数

種類

形状

ガード付き

接点構成

押しボタン動作

ボタン色

保護機能(耐環境性)

代表規格

寸法 縦

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

電流容量 AC110Vの時

(A)

電流容量 DC24Vの時

(A)

ボタン形状

ランプ使用電圧

(V)

接点材質

光源の種類

RoHS?最小発注数量
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a / 1b
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
2a
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
2a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
69.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1b / 2a
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
89.2
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
46
46
72.4
10
10
大形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
46
46
72.4
10
10
大形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
46
46
72.4
10
10
大形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
46
46
72.4
10
10
大形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a / 1b
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
46
46
72.4
10
10
大形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
46
46
72.4
10
10
大形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[有] フルガード付
2a
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
46
46
72.4
10
10
大形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1b
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 2b
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
82.4
10
10
平形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2a
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
2a
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
62.4
10
10
平形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
68.8
10
10
突形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
キノコ型
1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
71.9
10
10
中形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
キノコ型
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
71.9
10
10
中形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
キノコ型
1a
モメンタリ
[緑] 緑
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
71.9
10
10
中形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
キノコ型
1a
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
71.9
10
10
中形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
キノコ型
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
71.9
10
10
中形
-
非照光式
10
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
キノコ型
1a
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
71.9
10
10
中形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
キノコ型
1a
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
71.9
10
10
中形
-
非照光式
-
1個
[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
キノコ型
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
29.6
71.9
10
10
中形
-
非照光式
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1301,278
( 1,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1971,539
( 1,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
19日目
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,025
( 1,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,025
( 1,128 )
19日目
1,025
( 1,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,025
( 1,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
19日目
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
19日目
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
19日目
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
920644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
920276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
19日目
950285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐環境性重視の一体形・HeavyType(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 2026年1月1日より一部商品でダイレクトアダプタが変更となります。
    ご購入時期、数量に寄り変更前後の商品が混在する場合がございます。新旧混合出荷の可能性がある旨予めご了承ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチのレビュー
4.4平均満足度:4.413件のレビュー
スイッチ交換
4
満足度:4.0
既設と同じ商品の為取付けが簡単でした。同じ規格の商品をそろえておいてもらえるのは助かります。
3人が参考にしています。
既存と入替
3
満足度:3.0
既存のスイッチが反応いまいちなので 同型を購入。 問題なく入替
0人が参考にしています。
既存の機械の修理に
5
満足度:5.0
現在使っている厨房機器のスイッチの具合が悪くなりこちらを購入しました シンプルな構造ですので簡単に付け替えができます ス...もっと読む
0人が参考にしています。
設備保全の交換部品
5
満足度:5.0
生産設備の社内補修交換部品として購入。 即納で頂けてとても助かりました。 短納期なので重宝しています。
0人が参考にしています。
テスト用
5
満足度:5.0
機械のテスト用に使用すぐに手に入りすぐにつかえるのでべんりです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ
押ボタンスイッチ JPシリーズ
押ボタンスイッチ FBシリーズ
押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ30
照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ
メーカーIDECIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)マルヤス電業NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格598-1,980 -1,675 -187 -681 -2,844 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
端子形状ねじ端子ねじ端子はんだ端子/タブ端子はんだ端子.ねじ端子はんだ端子.
取付穴φ22.3φ22.328×21.2φ5.3φ3017.4×17.4

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング