17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FBシリーズ樹脂製コントロールボックス DINレール取付金具 FB9Z-PK3PN02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FBシリーズ樹脂製コントロールボックス DINレール取付金具

販売終了

型番

FB9Z-PK3PN02

2020年02月に販売終了となりました。

(アクセサリ)DINレール取付金具。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

レール種類
固定用部品
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
特徴
ねじ取付
用途詳細
DINレール取付
寸法(mm)
29(H)×66(W)×2(D)
適用機種
FBシリーズ
パック入り数
2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト