エレクトロニクス部品技術窓口
盤面取付用の危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適なセーフティプラグ。【特長】・セーフティプラ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

HS2P-1Mの外観

HS2P-1Mの外形寸法図1
(単位:mm)

HS2P-1Mの外形寸法図2
(単位:mm)
| 適用規格 | UL508(ULリスティング認証) CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証) UL498 CSA C22.2 No.182.1 |
|---|---|
| 用途規格 | EN1088 |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 250V |
| 定格通電電流(Ith) | 10A |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-20~+50℃(ただし、氷結しないこと) 相対湿度:45~85%(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用環境:汚染度3 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間 2000V、1分間 回路状態における同極端子間 2000V、1分間 |
| 接触抵抗 | 100mΩ以上(初期値) |
| 耐衝撃 | 耐久:1000m/s2 |
| 耐振動 | 誤動作:10~55Hz 片振幅:0.5mm 耐久:30Hz 片振幅:1.5mm |
| 操作方法 | 専用プラグによる操作 |
| 機械的耐久性 | 3万回以上 |
| 動作特性 | 操作角度45°、引抜きストローク:23.0mm以上 |
| 操作部強度(回転操作) | 3.0N・m以上 |
| 質量(約) | 150g |

パネル取付け時は上図の順序でパネル切り欠き部と回り止め突起の位置を合わせてください。
※その他仕様につきましてはカタログを参照してください。
盤面取付用の危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適なセーフティプラグ。
【特長】
・セーフティプラグで生産現場の安全を管理。
・危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
・セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断状態を保持。
・バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
・電線、金属片による故意短絡を防止(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)。
・盤面丸穴(φ30(直径30mm))にて取付可能。
・本体は樹脂製。プラグ部はダイカスト製。
・M3.5端子ねじ仕様により配線が容易。

ミスミ
【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ
安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。<br />大手自動車メーカー、鉄鋼メーカーでも幅広く利用される定番国内メーカー品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ22シリーズ用 接点ユニット
3.8通常価格(税別):338円~

IDEC
Φ30 コントロールユニット 取付穴プラグ
0通常価格(税別):99円~

オムロン
押ボタンスイッチ Φ16 オプション品
4.5通常価格(税別):188円~

富士電機機器制御
コマンドスイッチ用 キー
0通常価格(税別):368円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)
0通常価格(税別):266円

IDEC
HS5形安全スイッチ アクチュエータ
4通常価格(税別):400円~

オムロン
押ボタンスイッチA22 オプション品
3.8通常価格(税別):49円~

IDEC
φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック
5通常価格(税別):500円~

IDEC
Φ16 小形コントロールユニット 板鍵
5通常価格(税別):744円