17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

HS1B/2B形安全スイッチ

通常単価(税別)
12,43014,170
税込単価
13,67315,587
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

防護扉を開けると機械が停止。【特長】・スイッチ本体とアクチュエータが分離しているため、スイッチを機械本...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

仕様

特徴

本体色

ランプ

内蔵LED球色

接点構成

代表規格

RoHS?最小発注数量
安全スイッチ
アルミダイカスト製堅牢タイプ
R(赤)
LED(DC24V)
2b
UL/TUV/CUL/CSA
-
1個
安全スイッチ
アルミダイカスト製堅牢タイプ
R(赤)
LED(DC24V)
1b1a
UL/TUV/CUL/CSA
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,430
( 13,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,170
( 15,587 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防護扉を開けると機械が停止。
【特長】
・スイッチ本体とアクチュエータが分離しているため、スイッチを機械本体に、アクチュエータを扉に取り付けることにより、確実に安全ガードの開閉を検出。
・接点部はIP67(IEC 60529)保護構造。
・NC接点は直接開路動作機能(IEC/EN60947-5-1)。
・専用アクチュエータで、無効化防止(ISO14119,EN1088)。
・安全ガードに取付け、危険ゾーンへの進入を検出。
・アクチュエータの挿入は2方向から可能。
・コンジェット口は3か所あり、3方向からの配線が可能。
・HS1B形はアルミダイカスト製堅牢タイプ。
・HS2B形は樹脂製タイプ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS1B/2B形安全スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS1B/2B形安全スイッチ
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ
HS6B形安全スイッチ
HS5D形安全スイッチ
HS7A-DMC形非接触安全スイッチ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格12,430-16,882 -13,809 -4,269 -2,330 -8,150 -
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
電流容量 AC125Vの時(A)102.52.52.510-
電流容量 DC30Vの時(A)8222.58-
保護構造(IP)IP67IP67IP65IP67IP67IP67
コンジット口サイズG1/2(3か所)M20M20---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング