17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フラッシュシルエットスイッチ フラッシュベゼル

通常単価(税別)
3901,040
税込単価
4291,144
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

L6/A6シリーズ フラッシュベゼル【特長】・L6/A6シリーズ小形コントロールユニットをフラッシュシ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名仕様型番備考
フラッシュベゼル丸形用<ベゼル本体>
アルミ(アルミ色)
<パッキン>
ニトリルゴム
<止め板>
ステンレス
LA9Z-SM61・保護構造:IP65
ただし、IP65のユニットと組み合わせ時のみ。
丸形用<ベゼル本体>
ポリアミド樹脂(黒色)
<パッキン>
ニトリルゴム
<止め板>
ステンレス
LA9Z-S61B
正角形用<ベゼル本体>
ポリアミド樹脂(黒色)
<パッキン>
ニトリルゴム
<止め板>
ステンレス
LA9Z-S71B
長角形用<ベゼル本体>
ポリアミド樹脂(黒色)
<パッキン>
ニトリルゴム
<止め板>
ステンレス
LA9Z-S81B

型番リスト

表示件数

特徴

材質(本体)

RoHS?最小発注数量
丸形用
ポリアミド樹脂
10
1個
正角形用
ポリアミド樹脂
10
1個
長角形用
ポリアミド樹脂
10
1個
丸形用
アルミ
アルミ色
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
9日目
390
( 429 )
9日目
390
( 429 )
9日目
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

L6/A6シリーズ フラッシュベゼル
【特長】
・L6/A6シリーズ小形コントロールユニットをフラッシュシルエットにする専用アクセサリ。
・L6/A6シリーズ用アクセサリ。
・ベゼルサイズは、丸形:Φ24mm、正角形:□24mm、長角形:24×30mm。
・パネルカット寸法は、丸形:Φ20.2mm、正角形:□20.2mm、長角形:20.2×26.2mm。
・防塵カバーもご用意。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュシルエットスイッチ フラッシュベゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュシルエットスイッチ フラッシュベゼル
フラッシュシルエットスイッチ スイッチガード付ベゼル
φ16 小形コントロールユニット グリップスイッチハウジング
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ(金属タイプ)
φ22 コントロールユニット取付穴プラグ
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格390-8306,320430380410
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
仕様フラッシュベゼル長角形用グリップスイッチハウジング取付穴プラグ(金属タイプ)取付穴プラグ取付穴プラグ(金属タイプ)
適用L6シリーズ/A6シリーズL6/A6シリーズ長角形(照光)押ボタン用A6シリーズ/HE5B形イネーブルスイッチSwitchNet HW/HW/TW/LW/MWシリーズLW/HW/SwitchNet HW/TWシリーズSwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズ
保護構造IP65IP65IP65IP66(φ3.2回り止め用穴が無い場合)IP65IP65
材質(カバー/ガード)-----
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング