エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ レール(BAA1000形)【10個入り】

通常単価(税別)
6,564
税込単価
7,220
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

BAA1000形 35mm幅DINレール。【特長】・端子ユニットを取り付けるチャンネル状の指示金具です...

詳細を確認

型番:

BAA1000PN10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BAA1000PN10の仕様・寸法情報

レール種類
DINレール
材質
アルミ
表面処理
白アルマイト
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
パック入り数
10
長さ
1000mm
-
-

商品情報

BAA1000形 35mm幅DINレール:関連画像

 

ターミナルブロックアクセサリ レール(BAA1000形) BNCA形 BNCP形

BNCA形
BNCP形
(C形レール)

ターミナルブロックアクセサリ レール(BAA1000形) BAA形 BAP形

BAA形
BAP形
(35mm幅DINレール)

ターミナルブロックアクセサリ レール(BAA1000形) BNJA形

BNJA形
(C形レール+35mm幅DINレール)

長さ形番ご注文形番材質質量(約)販売単位
1000mmBNCA1000BNCA1000PN10アルミ製260g1パック(同種10本入り)
BNCP1000BNCP1000PN10銅板製700g1パック(同種10本入り)
BAA1000BAA1000PN10アルミ製200g1パック(同種10本入り)
BAP1000BAP1000PN10銅板製320g1パック(同種10本入り)
BNJA1000BNJA1000PN10アルミ製340g1パック(同種10本入り)

型番リスト

表示件数
型番
BAA1000PN10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,564
( 7,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

BAA1000形 35mm幅DINレール。
【特長】
・端子ユニットを取り付けるチャンネル状の指示金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ レール(BAA1000形)の型番BAA1000PN10のページです。 型番BAA1000PN10に関する仕様情報を記載しております。
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ レール(BAA1000形)のレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
端子台取り付け
5
満足度:5.0
制御盤の端子台取り付けに使用。必要な長さにカットして使っています。
0人が参考にしています。
センサーアンプ用
5
満足度:5.0
センサーのアンプを設置する為に使用しました。 長さは現場にてカットして使用しています。 取付も問題ありません。
0人が参考にしています。
制御盤内
5
満足度:5.0
剛性が高い。取付用の穴は長い長穴タイプより使い易い。同穴はM4/M5兼用。
0人が参考にしています。
量産機に使用
3
満足度:3.0
お世話になっております。 量産器の配電盤に使用しています。 安定的に納入が可能ですので重宝しております。
0人が参考にしています。
装置のターミナルブロックに使用
3
満足度:3.0
装置の制御盤の端子台に使用したターミナルブロック(BN15MW、BND15W)の取り付けに、このDINレール(BAA10...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ レール(BAA1000形)
DINレール FDRシリーズ
DINレール取付板 DRAシリーズ
DINレール止め金具 TKRシリーズ
DINレール専用取付足 CKDシリーズ
DHホルダー(DINレール取付金具)
メーカーIDECタカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業篠原電機
通常価格6,564238 -4793261,139 -992 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目3日目〜
レール種類DINレールDINレールDINレール用アクセサリ固定用部品DINレール用アクセサリDINレール用アクセサリ
材質アルミアルミ樹脂樹脂
表面処理白アルマイト白アルマイト-三価クロメート-三価クロメート
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト