エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ30シリーズアクセサリ 回り止めリング【10個入り】

通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

φ30シリーズ 回り止めリング【特長】・本体の回転防止用。・回転操作の生じる押ボタンスイッチやセレクタ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

OGL-11PN10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)
-閉じる

OGL-11PN10の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
仕様
回り止めリング
適用
φ30シリーズ
材質(本体)
金属製(鋼・亜鉛メッキ)
外径(mm)
φ39
パック入り数(個)
10

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
回り止めリング金属製
(鋼:亜鉛メッキ)
OGL-11PN101パック
(同種10個入り)

外形図

φ30シリーズアクセサリ 回り止めリング【10個入り】 外形図

型番リスト

表示件数
型番
OGL-11PN10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ30シリーズ 回り止めリング

【特長】
・本体の回転防止用。
・回転操作の生じる押ボタンスイッチやセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します(カムスイッチには、1枚付属)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ30シリーズアクセサリ 回り止めリングの型番OGL-11PN10のページです。 型番OGL-11PN10に関する仕様情報を記載しております。
φ30シリーズアクセサリ 回り止めリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ30シリーズアクセサリ 回り止めリング
Φ22 非常停止用押ボタンスイッチ 回り止めリング
φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ
Φ25 コントロールユニット 取付穴プラグ
Φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具
Φ22 LWシリーズコントロールユニット 止め板
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格59066 -66099 -1824
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
仕様回り止めリング-ベローズ---
適用φ30シリーズHW/XW/SwitchNet HWシリーズHWシリーズTWSシリーズLBシリーズ専用LWシリーズ
材質(本体)金属製(鋼・亜鉛メッキ)ポリアミド樹脂ゴム製ニトリル系ステンレスステンレス製
外径(mm)φ3929φ29.235--

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング