エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

φ30シリーズアクセサリ コンタクトゴムカバー

通常単価(税別)
530
税込単価
583
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

φ30 コンタクトゴムカバーです。【特長】・コンタクトブロック(BS形)保護用の耐油ゴム製カバーです。...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

OC-99
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OC-99の仕様・寸法情報

種類
耐油カバー・キャップ
仕様
1段(2接点)用
特徴
モメンタリ形専用
適用
BS形
材質(本体)
ゴム製(ニトリル系)
寸法(mm)
52×44×60
使用周囲温度(℃)
-5~+60
備考
亜鉛ダイカスト製ユニットには使用できません。オルタネイト形には使用できません。
-
-

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
コンタクトゴムカバーコンタクトブロック
モメンタリ1段(2接点)専用
ゴム製(黒色)
ニトリル系
OC-991個

外形図

φ30シリーズアクセサリ コンタクトゴムカバー 外形図

型番リスト

表示件数
型番
OC-99

種類

仕様

特徴

適用

材質(本体)

寸法

(mm)

使用周囲温度

(℃)

備考

最小発注数量
耐油カバー・キャップ
1段(2接点)用
モメンタリ形専用
BS形
ゴム製(ニトリル系)
52×44×60
-5~+60
亜鉛ダイカスト製ユニットには使用できません。オルタネイト形には使用できません。
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ30 コンタクトゴムカバーです。

【特長】
・コンタクトブロック(BS形)保護用の耐油ゴム製カバーです。
・使用周囲温度:-5~+60℃。
・亜鉛ダイカスト製

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ30シリーズアクセサリ コンタクトゴムカバー の型番OC-99のページです。 型番OC-99に関する仕様情報を記載しております。
φ30シリーズアクセサリ コンタクトゴムカバー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ30シリーズアクセサリ コンタクトゴムカバー
φ30シリーズアクセサリ パドロックカバー
φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー
φ30シリーズアクセサリ 防塵ゴムカバー
φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)
φ22 コントロールユニット コンタクトゴムカバー
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格5307404031,640677550 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング