17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UN-FD4形 主回路400V回路用故障検出ユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UN-FD4形 主回路400V回路用故障検出ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UN-FD4 AC100V 1A

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

主回路400V回路用の故障検出ユニット。
【特長】
・電磁開閉器の主回路接点が導通モードで故障(接点溶着)したことを検出する。
・負荷装置の暴走防止用に使用可能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

機種名
故障検出ユニット
用途
主回路400V用
定格電圧(V)
AC100
CAN端子付き
無
接点構成
1a
適用機種
MS-N10~N400(外置) / MSO-N10SR~N400SR(別置) / S-N10~N400 / SD-N11~N400
RoHS2(10物質)?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト