17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート【1~10個入り】

通常単価(税別)
471,575
税込単価
521,733
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ターミナルブロック用マークシート 幅9.5mm・厚み(mm):0.5

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名型番最小発注数量備考
マークシートBNM7PN101パック
(同種10個入り)
塩化ピ二ル (表面:ツルツル)
長さ1000mm 幅9.5 厚み0.5
BNM9PN101パック
(同種10個入り)
ファイパシート(表面:ザフザフ)
長さ1000mm 幅9.5 厚み0.5
BNM9同種10個入り
BNM7251個塩化ピ二ル(表面:ザフザフ)
長さ25m 幅9.5 厚み0.5

型番リスト

表示件数

材質

特徴

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
ファイバシート
幅:9.5mm
1000
-
10個
ファイバシート
幅:9.5mm
1000
-
1パック

10個入り

塩化ビニル
幅:9.5mm
25000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47
( 52 )
3日目
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターミナルブロック用マークシート 幅9.5mm
・厚み(mm):0.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシートのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ターミナルブロックに使用
3
満足度:3.0
装置の制御盤の端子台に使用したターミナルブロック(BN15MW、BND15W)に、端子番号表示用のアクセサリのこのマーク...もっと読む
0人が参考にしています。
端子台の記名に
5
満足度:5.0
普通の記名シートです。 最近のラベルライターは0.1mm単位で位置が指定できるので、ラベルライターで印刷したものをこちら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート固定片
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ レール
端子台(防爆構造)アクセサリ エンドプレート
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ レール取付金具
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格47-11 -72060119 -23 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプマークシートその他レールエンドプレートその他エンドプレート
厚み(mm)0.5--5--

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト