エレクトロニクス部品技術窓口
Φ30取付穴プラグです。【特長】(OB-13B/OB-13BPN05/OB-13/OB-13PN05)...
詳細を確認| 品名 | 仕様 | 型番 | 最小発注数量 |
|---|---|---|---|
| 取付穴プラグ | ゴム製 (ニトリル系) 黒色 | OB-13B | 同種5固入り |
| OB-13BPN05 | 1パック (同種5固入り) | ||
| ゴム製 (ニトリル系) 灰色 | OB-13 | 同種5固入り | |
| OB-13PN05 | 1パック (同種5固入り) | ||
| プラスチック製 (灰色) <プラグ本体> ABS <パッキン> CRゴム | OBP-11 | 1個 | |
| 金属製 (ダイカスト) (クロームメッキ) | OB-11 | 1個 |
単位:mm



Φ30取付穴プラグです。
【特長】
(OB-13B/OB-13BPN05/OB-13/OB-13PN05)
・パネルカットした予備の取付穴(Φ30.5)を埋めるために使用します
・保護構造:IP40
(OBP-11/OB-11)
・ロックナットの推奨締付トルクは1.2N・mです
・保護構造:IP65(ただし、回り止め用穴が無い場合)
・ロックナット付属
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ22シリーズ用 接点ユニット
3.8通常価格(税別):338円~

IDEC
Φ30 コントロールユニット 取付穴プラグ
0通常価格(税別):99円~

オムロン
押ボタンスイッチ Φ16 オプション品
4.5通常価格(税別):188円~

富士電機機器制御
コマンドスイッチ用 キー
0通常価格(税別):368円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ取付穴プラグ(丸型・取付穴Φ22)
0通常価格(税別):266円

IDEC
HS5形安全スイッチ アクチュエータ
4通常価格(税別):400円~

オムロン
押ボタンスイッチA22 オプション品
3.8通常価格(税別):49円~

IDEC
φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック
5通常価格(税別):500円~

IDEC
Φ16 小形コントロールユニット 板鍵
5通常価格(税別):744円