17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック

通常単価(税別)
500740
税込単価
550814
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

φ30シリーズ 保守用部品。【特長】・橋絡片ホルダの色:緑、赤、黒、白

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名型番備考
コンタクトブロック
(BS形:ダークグレ一色)(注)
1a(NO)接点BS010E・橋絡片ホルダの色:緑
1b(NC)接点BS001E・橋絡片ホルダの色:赤
a(EM)接点
(アーリメイク接点)
BS010SE・橋絡片ホルダの色:黒
・-MAUは金接点の場合です。
b(LB)接点
(レイトブレイク接点)
BS001SE・橋絡片ホルダの色:白

注)保守用部品としてご使用ください。これらの部品による増設や改造は行わないでください。

型番リスト

表示件数

仕様

特徴

適用

接点構成

備考

RoHS?最小発注数量
BS形
赤色橋絡片ホルダ
φ30シリーズ
1b接点
ダークグレー
-
-
2個
BS形
白色橋絡片ホルダ
φ30シリーズ
レイトブレイク接点
ダークグレー
-
-
1個
BS形
緑色橋絡片ホルダ
φ30シリーズ
1a接点
ダークグレー
-
10
1個
BS形
黒色橋絡片ホルダ
φ30シリーズ
アーリメイク接点
ダークグレー
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ30シリーズ 保守用部品。
【特長】
・橋絡片ホルダの色:緑、赤、黒、白

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロックのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
老朽化更新
5
満足度:5.0
設備用スイッチの動作不良の為、交換する予定でしたがスイッチ本体は十分使用できるのでコンタクトブロックのみの交換できる事が...もっと読む
1人が参考にしています。
電気工事
5
満足度:5.0
既設キースイッチの接点増設して 安全装置起動させるために使用 入荷早くすぐに工事できた
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック
φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ コンタクトブロック
Φ30 コントロールユニット 取付穴プラグ
φ30シリーズアクセサリ 回り止めリング
取付部品類(AT-500番台)スイッチ用
部品類(AT-4000番台)
メーカーIDECIDECIDECIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格500-88099 -59029 -24 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
接点材質-----

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング