エレクトロニクス部品技術窓口
MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| フレーム A | 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CP30-HU | ||||||
| 極数 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 定格電流In(A) | 0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 | ||||||
| 定格 遮断 電流 (kA) | UL 1077 CSA C22.2 No.235 | 定格電圧 | AC V | 250 | |||
| DC V | 65 | 125 | - | ||||
| AC | 2.5kA at 250V 10kA at 125V | 10kA at 250V | |||||
| DC | 10kA at 65V | 10kA at 125V | - | ||||
| IEC 60934 EN 60934 JIS C 4610 (Icn) | 定格絶縁電圧 Ui V | 250 | |||||
| AC | 2.5kA at 230V 10kA at 120V | 10kA at 230V | |||||
| DC | 10kA at 65V | 10kA at 120V | - | ||||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C 8201-2-1 Ann.1 (Icu/Ics) | 定格絶縁電圧 Ui V | 250 | |||||
| AC | 2.5/2.5kA at 230V 10/10kA at 120V | 10/10kA at 230V | |||||
| DC | 10/10kA at 60V | 10/10kA at 120V | - | ||||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp(kV) | 2.5 | ||||||
| AC/DC 共用 | 共用 | -(注1) | |||||
| 逆接続 | 可 | ||||||
| 開閉寿命(回) | 機械的 | 10,000 | |||||
| 電気的 | 6,000 | ||||||
| 基準周囲温度(℃) | 40(T40) | ||||||
| 動作特性 | 瞬時形(I);中速形(M),(MD);低速形(S) | ||||||
| 引きはずし方式 | 瞬時形(I):電磁式【MO】 | ||||||
| 中速形(M),(MD);低速形(S):流体電磁式【HM】 | |||||||
| 操作方法 | S-type(IEC 60934) | ||||||
| 引きはずし自由の動作方式 | 引きはずし自由 Trip-free(IEC 60934) | ||||||
| 外形寸法(mm) | a | 17.5 | 35 | 52.5 | |||
| b | 73 | ||||||
| c | 65 | ||||||
| ca | 65 | ||||||
| 製品質量 kg | 0.08 | 0.16 | 0.23 | ||||
| 付 属 装 置 | イナーシャルディレイ(ID)付 | ○中速形 ACのみ | |||||
| 警報スイッチ(AL)付 | ○(1c) | ||||||
| 補助スイッチ(AX)付 | ○(1c) | ||||||
| 電圧引きはずし(SHT)付 | ○(リレー形のみ)(注2) | ||||||
| 別 売 部 品 | 大形端子カバー(TC-L) | ◎(注4) | |||||
| 埋込金具(FP) | ◎(注4) | ||||||
| 裏面配線用端子(BT) | ◎(注3)(注4) | ||||||
| 補助回路端子用渡り導体(WB) | ○ | ||||||
| 付属端子台用端子カバー(TC) | ◎(注4) | ||||||
| 端 子 形 状 | 本体 | 線押え付ねじ M4 | |||||
| 警報スイッチ 補助スイッチ | 線押え付ねじ M3.5 | ||||||
| 本体取付け方式 | 表面取付,IEC 35mmレール取付,埋込金具取付 | ||||||
| 電気用品安全法 | 適合 | ||||||
注1 :AC専用品です。
注2 :電圧引きはずし装置付の極は過電流引きはずし素子なしになります。(スイッチ形電圧引きはずしタイプ)
注3 :裏面配線用端子は20A以下用をご指定ください。
注4 :TUV、UL(cURus)認定品です。
| 区分 | 記号 |
|---|---|
| 標準品 | ◎ |
| 準標準品 | ○ |
| 受注品 | △ |
区分
1 :特殊環境用として、一種熱帯処理、二種熱帯処理、耐食増し仕様、低温用もご注文により製作します。UL(cURus)、CEマーキング対象外となります。
2 :電源・負荷の逆接続が可能です。
3 :瞬時形(I)は、AC(正弦波)回路で使用した場合定格電流の80%前後以上になると、うなり音を生じる場合がありますが、性能上の問題はありません。従って、静かな環境で使用される場合には、この点をご考慮の上ご選定願います。
4 :温度、湿度、塵埃、腐食性ガス、振動、衝撃などの異常な周囲環境、及び、突入電流の発生する回路、高調波回路での使用はお避けください。迷惑動作及び故障の恐れがあります。
5 :自動リセット構造のため、ハンドルはトリップ位置を表示しません。ただし、警報スイッチ付の場合のみ、ON-OFFの中間の“トリップ位置”を表示する構造を採用しています。
6 :標準付小形端子カバーについてはカバーを閉めた状態における正面からのIP20に対応しています。(TUV認証)
MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます。定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています。
※型番の構成については「カタログ」タブの「>型式構成」より、詳細をご確認ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-T-A
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
0通常価格(税別):3,300円~

三菱電機
CP端子カバー
0通常価格(税別):90円

IDEC
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
0通常価格(税別):250円

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~