エレクトロニクス部品技術窓口
漏電による感電事故や火災が発生する前に、電路を遮断する役割を担う遮断器。【特長】・15~30mA程の漏...
詳細を確認
NV-Sイメージ
漏電遮断器は一般的に、ZCT(零相変流器)+漏電リレー+遮断器の構成となっております。ZCTにて漏電電流を検知し、電子回路に伝え、内部の引き外し装置により電路の遮断を行う。

漏電遮断器の構造
| クラス | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームA | 30 | 32 | 50 | |||
| 形名 | NV32-SV | NV63-SV | ||||
| 相線式 | φ3(直径3mm)3W φ1(直径1mm)3W φ1(直径1mm)2W | φ3(直径3mm)3W φ1(直径1mm)3W φ1(直径1mm)2W | φ3(直径3mm)3W φ1(直径1mm)3W φ1(直径1mm)2W | |||
| 極数 | 3 | 3 | 3 | |||
| 定格使用電圧 AC V(時延形は200-440V) | 100-440 | 100-440 | 100-440 | |||
| 定格電流A | (5) (10) 15 20 30 | (32) | (5) (10) 15 20 30 40 50 | |||
| 高速形 | 定格感度電流 mA | 30 100・200・500切換 | 30 100・200・500切換 | 30 100・200・500切換 | ||
| 最大動作時間 s | at l△n(s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| at 5l△n(s) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| 時延形 | 定格感度電流mA | - | - | - | ||
| 最大動作時間s | - | - | - | |||
| 慣性不動作時間s以上 | at 2l△n | - | - | - | ||
| 定格遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 440V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 |
| 415V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||
| 400V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||
| 230V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
| 200V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
| 100V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
| GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |
| 380V | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | |||
| 230V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
| 外形寸法(mm) | - | a | 75 | 75 | 75 | |
| b | 130 | 130 | 130 | |||
| c | 68 | 68 | 68 | |||
| ca | 90 | 90 | 90 | |||
| クラス | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フレームA | 100 | ||||
| 形名 | NV125-SV | ||||
| 相線式 | φ3(直径3mm)3W φ1(直径1mm)3W φ1(直径1mm)2W | φ3(直径3mm)4W | |||
| 極数 | 3 | 4 | |||
| 定格使用電圧 AC V(時延形は200-440V) | 100-440 | 200-440 | |||
| 定格電流A | 15 20 30 (40) 50 60 75 100 | ||||
| 高速形 | 定格感度電流 mA | 30 100・200・500切換 | |||
| 最大動作時間 s | at l△n(s) | 0.1 | |||
| at 5l△n(s) | 0.04 | ||||
| 時延形 | 定格感度電流mA | (100・200・500切換) | |||
| 最大動作時間s | (0.45・1.0・2.0切換) | ||||
| 慣性不動作時間s以上 | at 2l△n | (0.1・0.5・1.0) | |||
| 定格遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed. (Icu/Ics) | AC | 440V | 25/25 | |
| 415V | 30/30 | ||||
| 400V | 30/30 | ||||
| 230V | 50/50 | ||||
| 200V | 50/50 | ||||
| 100V | 50/50 | - | |||
| 外形寸法(mm) | - | a | 90 | 120 | |
| b | 130 | ||||
| c | 68 | ||||
| ca | 90 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,650円 ( 21,615円 ) | 5日目 |
18,180円 ( 19,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,650円 ( 21,615円 ) | 5日目 |
17,550円 ( 19,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,650円 ( 21,615円 ) | 5日目 |
16,240円 ( 17,864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,650円 ( 21,615円 ) | 5日目 |
18,180円 ( 19,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,960円 ( 21,956円 ) | 5日目 |
19,960円 ( 21,956円 ) | 5日目 |
19,960円 ( 21,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,960円 ( 21,956円 ) | 5日目 |
19,960円 ( 21,956円 ) | 5日目 |
19,960円 ( 21,956円 ) | 5日目 |
19,960円 ( 21,956円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,380円 ( 22,418円 ) | 5日目 |
18,190円 ( 20,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,420円 ( 27,962円 ) | 5日目 |
25,420円 ( 27,962円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
66,430円 ( 73,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74,400円 ( 81,840円 ) | 5日目 |
85,000円 ( 93,500円 ) | 5日目 |
85,000円 ( 93,500円 ) | 5日目 |
111,550円 ( 122,705円 ) | 5日目 |
111,550円 ( 122,705円 ) | 5日目 |
89,920円 ( 98,912円 ) | 5日目 |
漏電による感電事故や火災が発生する前に、電路を遮断する役割を担う遮断器。
【特長】
・15~30mA程の漏電発生を検出し、0.1秒以内に素早く電路を遮断して、事故を防止。
【用途】
・広範囲の使用に最適。
・湿気/水気のある場所で電気機器を使用する場合に設置。
・鉄板/鉄骨などの導電性の高い場所で可搬性の電動機械器具を使用する場合に設置。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ
4.3通常価格(税別):3,400円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
3.8通常価格(税別):5,670円~

日東工業
GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ
3通常価格(税別):7,890円~