エレクトロニクス部品技術窓口
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。【特長】・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノー...
詳細を確認IEC35mmレール取付標準対応。
端子部全面方向からの保護等級IP20に標準対応。
操作とって取付可能。
漏電遮断器への電圧引きはずし装置(SHT)取付可能。
| フレーム A | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NV63-CVF | ||||
| 定格電流 In A (注3) 基準周囲温度 40℃ | (5) (10) 15 20 30 40 50 | ||||
| 極数 | 2 | 3 | |||
| 相線式 (注1) | 1φ2W | 3φ3W 1φ3W 1φ2W | |||
| 定格使用電圧 Ue V (注2) | AC | 100-240 | 100-440 | ||
| 高速形 | 定格感度電流 mA | 30 | 30 100 (200) (500) | ||
| 最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | |||
| at 5IΔn | 0.04 | ||||
| 時延形 | 定格感度電流 mA | - | |||
| 最大動作時間 s (注4) | - | ||||
| 慣性不動作時間 s以上 | - | ||||
| 定格短絡遮断容量 kA | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd. ed. (Icu/Ics) (注5) | AC | 440V | - | 2.5/2.5 |
| 415V | - | 5/5 | |||
| 400V | - | 5/5 | |||
| 230V | 7.5/7.5 | ||||
| 200V | 7.5/7.5 | ||||
| 100V | 7.5/7.5 | ||||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp kV | 4 | 6 | |||
| アイソレーション適合 | 適合 | ||||
| 逆接続(AC240V以下で使用時のみ) | - | ||||
| 外形寸法 mm | a | 36 | 54 | ||
| b | 100 | ||||
| c | 68 | ||||
| ca | 90 | ||||
| 接続方式 | ◎表面形 圧着端子用 | ||||
| IEC 35mmレール取付用アダプター | 標準装備 | ||||
| 電気用品安全法 | 適合 | ||||
| 過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | ||||
| トリップボタン | 有 | ||||
| CEマーキング | - | ||||
| CCC認証 | - | ||||
注1 3極の漏電遮断器を1φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1φ3Wに使用される場合は中央極に中性線を接続してください。
注2 時延形は全機種200-440Vとなります。
注3 時延形の場合、定格電流20A以上で製作します。
注4 動作時間は0.45sの場合0.15~0.45s、1.0sの場合0.6~1.0s、2.0sの場合1.2~2.0sの間で動作します。
注5 2極品のJIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2のAC240V遮断容量はAC230Vと同じです。

| 定格電圧 | 適用回路電圧 | 漏電保護機能の動作可能な電圧変動範囲 |
|---|---|---|
| 100-240V | 100・110・200・220・230・240V | 80~264V |
| 100-440V | 100・110・200・220・240・254・265・380・400・415・440V | 80~484V |
| 200-440V | 200・220・240・254・265・380・400・415・440V | 160~484V |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,970円 ( 14,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,540円 ( 17,094円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,970円 ( 14,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,970円 ( 14,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,970円 ( 14,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 5日目 |
13,970円 ( 15,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,987円 ( 16,486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,510円 ( 15,961円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,670円 ( 16,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,970円 ( 15,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
【特長】
・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
・新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC
0通常価格(税別):7,690円~

三菱電機
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
0通常価格(税別):31,400円~

三菱電機
安全ブレーカ BL-1C/BL-2C
0通常価格(税別):980円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~