エレクトロニクス部品技術窓口
半導体保護用速動ヒューズ【特長】・動作表示棒により、ヒューズの溶断を確認可能・動作表示用マイクロスイッ...
詳細を確認動作表示棒により、ヒューズの溶断を確認することができる。
動作表示用マイクロスイッチを取り付けることにより、電気信号が取り出せる。
きわめてすぐれた速動性を有し、限流作用が大きく、遮断I2tは小さくなっている。
遮断容量RMS 100kAを有している。
従来FLシリーズに比べて、小型軽量になっている。
電流遮断時の動作過電圧を低くおさえている。
厳重な品質管理により、品質が安定している。(溶断特性のバラツキをJEM規格の±15%に対して±10%で管理している)
JEM 1383(半導体保護用ヒューズ)に準拠しているので半導体保護に最適。
FLG形連動ヒューズは、特殊樹脂製絶縁チューブ内にエレメントを入れ、その周囲に消弧剤を充てんした限流ヒューズ。速動性と限流性能を向上させるために、リボンエレメントに多数小穴を設け、狭隘部の断面比を大きくとり初期アークが消弧剤で効果的に冷却されるよう工夫している。
ふたの一端に動作表示装置を設け、溶断したときの確認がすぐできるようになっている。

FLG形速動ヒューズの構造
250Vシリーズ
| 形名 | 定格 | 性能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 V | 電流 A | 遮断 容量 kA | 遮断I2t×104 A2sec | 動作過電圧 V | ワット損 W | |||||||
| at 110(V) | at 220(V) | at 250(V) | at 110(V) | at 220(V) | at 250(V) | 定格電流の50% | 定格電流の100% | 標準接続導体 mm2 | ||||
| FLG-250×40 | 250 | 40 | 100 | 0.042 | 0.09 | 0.11 | 260 | 480 | 550 | 1.7 | 8 | 8 |
| FLG-250×50 | 50 | 0.085 | 0.22 | 0.27 | 1.7 | 8 | 14 | |||||
| FLG-250×60 | 60 | 0.18 | 0.45 | 0.56 | 1.7 | 8 | 14 | |||||
| FLG-250×75 | 75 | 0.26 | 0.64 | 0.80 | 2.1 | 10 | 22 | |||||
| FLG-250×100 | 100 | 0.42 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 11 | 38 | |||||
| FLG-250×125 | 125 | 0.83 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 13 | 60 | |||||
| FLG-250×150 | 150 | 1.3 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 14 | 60 | |||||
| FLG-250×200 | 200 | 1.9 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 21 | 100 | |||||
| FLG-250×250 | 250 | 2.8 | 7.0 | 8.8 | 5.2 | 24 | 125 | |||||
| FLG-250×300 | 300 | 4.2 | 10.0 | 13.0 | 6.2 | 29 | 200 | |||||
| FLG-250×400 | 400 | 5.4 | 14.0 | 18.0 | 8.0 | 55 | 250 | |||||
| FLG-250×500 | 500 | 18.0 | 40.0 | 50.0 | 6.0 | 40 | 325 | |||||
| FLG-250×600 | 600 | 26.5 | 60.0 | 77.0 | 6.0 | 40 | 500 | |||||
500Vシリーズ
| 形名 | 定格 | 性能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 V | 電流 A | 遮断 容量 kA | 遮断I2t×104 A2sec | 動作過電圧 V | ワット損 W | |||||||
| at 110(V) | at 220(V) | at 250(V) | at 110(V) | at 220(V) | at 250(V) | 定格電流の50% | 定格電流の100% | 標準接続導体 mm2 | ||||
| FLG-500×30 | 500 | 30 | 100 | 0.058 | 0.15 | 0.19 | 480 | 960 | 1100 | 1.9 | 9 | 5.5 |
| FLG-500×40 | 40 | 0.13 | 0.34 | 0.42 | 2.1 | 10 | 8 | |||||
| FLG-500×50 | 50 | 0.21 | 0.56 | 0.70 | 2.1 | 10 | 14 | |||||
| FLG-500×60 | 60 | 0.30 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 14 | 14 | |||||
| FLG-500×75 | 75 | 0.40 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 14 | 22 | |||||
| FLG-500×100 | 100 | 0.75 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 17 | 38 | |||||
| FLG-500×125 | 125 | 1.1 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 20 | 60 | |||||
| FLG-500×150 | 150 | 1.5 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 24 | 60 | |||||
| FLG-500×200 | 200 | 2.5 | 7.0 | 8.8 | 8.4 | 40 | 100 | |||||
| FLG-500×250 | 250 | 3.8 | 10.0 | 13.0 | 9.8 | 47 | 125 | |||||
| FLG-500×300 | 300 | 5.1 | 11.0 | 14.0 | 8.5 | 60 | 200 | |||||
| FLG-500×400 | 400 | 14.0 | 27.0 | 34.0 | 8.5 | 60 | 250 | |||||
| FLG-500×500 | 500 | 21.0 | 40.0 | 50.0 | 12.0 | 73 | 325 | |||||
| FLG-500×600 | 600 | 33.0 | 67.0 | 79.0 | 13.0 | 75 | 500 | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,540円 ( 6,094円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,390円 ( 8,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
半導体保護用速動ヒューズ
【特長】
・動作表示棒により、ヒューズの溶断を確認可能
・動作表示用マイクロスイッチを取り付けることで電気信号の取り出し可
(動作表示用マイクロスイッチは付属いたしません)
・遮断容量RMS 100kAを有する
・従来FLシリーズに比べ小型軽量
・電流遮断時の動作過電圧を低減
・厳重な品質管理により、品質が安定(溶断特性のバラツキをJEM規格の±15%に対して±10%で管理)
・半導体保護に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大東通信機
警報用ヒューズ MPシリーズ
4.8通常価格(税別):228円~

大東通信機
警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ
5通常価格(税別):338円~

大東通信機
マイクロヒューズ LMシリーズ
4.7通常価格(税別):108円~

富士電機機器制御
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク
4.8通常価格(税別):344円~

大東通信機
警報用ヒューズ HPシリーズ
5通常価格(税別):850円

大東通信機
マイクロヒューズ DMシリーズ
4.5通常価格(税別):430円~

富士電機機器制御
低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク
0通常価格(税別):955円~

大東通信機
マイクロヒューズ HMシリーズ
0通常価格(税別):268円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~