17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 形状

    • 本体カバー付き
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 最大出力電力(W)

    ~mm
  • 電圧設定確度(V)

  • 出力電圧可変(V)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PBA50Fモデル 50W単出力

通常単価(税別)
5,6916,971特別価格
税込単価
6,2607,668特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

出力電力50Wモデル。 【特長】 ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。 ・豊富なバリエーションによ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【推奨代替品情報】受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は以下となります。
    【推奨代替品型番リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PBA50Fの特長

PBA50F

PBA50F

従来比体積61%
同期整流採用による高効率化(3.3、5V品)
取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
SEMI F47規格対応可
UL508取得(-N、-N1タイプかつ24V品のみ)

PBA50Fの呼称方法

呼称方法
  • 1.シリーズ名
  • 2.単一出力
  • 3.定格出力電力
  • 4.フルレンジ入力
  • 5.定格出力電圧
  • 6.オプション

C: コーティング
G: 低漏洩電流(0.15mA max / ACIN 240V)
E: EMIクラスA対応 低漏洩電流(0.5mA max / ACIN 240V)
T: 縦型端子台
J: コネクタタイプ
R: リモートコントロール付
N: ケースカバー付(24VのみUL508取得)
N1: ケースカバー、DINレール取付金具付(24VのみUL508取得)
V: 電圧可変VR外付け対応

  • ※ オプション設定時は仕様が変わります。詳細はお問い合わせください。

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

外形図

外形図
  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:280g max(ケースカバー付:325g max)
  • ※ 基板材質/厚さ:CEM-3/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:アルミ
  • ※ 単位:mm
  • ※ シャーシ締め付けトルク:0.49N・m(5kgf・cm)max
  • ※ 端子台締め付けトルク:M3:0.8N・m(8.5kgf・cm)max
  • ※ 筐体の安全アース接続は、取付穴(M3)2箇所で行ってください。
リモートコントロール用コネクタ
CN3 オプション(メーカ日本圧着端子)
型名 B2B-XH-A
適合ハウジング(ターミナル)
XHP-2
(BXH-001T-P0.6またはSXH1-001T-P0.6)
ピン番号内容
1RC(+)
2RC(-)

開発秘話

 

スタンダードモデルとして、幅広くご使用いただいてる製品。
従来モデルより、体積比61%削減。

型番リスト

表示件数

形状

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

高さ

(mm)

(mm)

最大出力電力

(W)

電圧設定確度

(V)

出力電圧可変

(V)

RoHS?最小発注数量
オープンフレーム
DC5V
10
82
31
50
5~5.15
4~5.5
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
DC5V
10
82.5
34.5
50
5~5.15
4~5.5
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
DC5V
10
82.5
34.5
50
5~5.15
4~5.5
10
1個
オープンフレーム
DC12V
4.3
82
31
51.6
12~12.48
10~13.2
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
DC12V
4.3
82.5
34.5
51.6
12~12.48
10~13.2
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
DC12V
4.3
82.5
34.5
51.6
12~12.48
10~13.2
10
1個
オープンフレーム
DC24V
2.2
82
31
52.8
24~24.96
19.2~27
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
DC24V
2.2
82.5
34.5
52.8
24~24.96
19.2~27
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
DC24V
2.2
82.5
34.5
52.8
24~24.96
19.2~27
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8865,297
( 5,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,691
( 6,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,971
( 7,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,886
( 6,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,257
( 6,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,971
( 7,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,886
( 6,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,257
( 6,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,971
( 7,668 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出力電力50Wモデル。
【特長】
・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。
・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。
【用途】
・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【推奨代替品情報】受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は以下となります。
    【推奨代替品型番リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBA50Fモデル 50W単出力のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
Rシリーズからのひいきで
4
満足度:4.0
Rシリーズからコーセルを使っています。不具合が1回だけあったけど(コンデンサの逆付でon時間が長いと電源出力が切れる)そ...もっと読む
1人が参考にしています。
記録計ロガーの電源
5
満足度:5.0
DINレール金具による着脱の良さ、電圧の測定時、端子カバーを外さずにテスター棒を接触できる、もちろん出力電圧の微調整が簡...もっと読む
0人が参考にしています。
印刷機の修理
5
満足度:5.0
たまに修理で使用するので、安価で即納は非常にありがたいです。
0人が参考にしています。
機器の電源として
3
満足度:3.0
コーセルは昔から電源を作っているので、コーセルの商品の中からワット数と出力の関係で選定し、値段が折り合ったので購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
検査機の基盤の電源や電子基板の中で使用
5
満足度:5.0
他のメーカーの電源も試したことはありますが、性能はあまり変わりがなく、コーセルの方が安いので以前から電源はコーセルを使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBA50Fモデル 50W単出力
PBA15Fモデル 15W単出力
PBA10Fモデル 10W単出力
スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力
MGS30モデル 30W単出力
MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力
メーカーコーセルコーセルコーセルコーセルコーセルコーセル
通常価格5,691-3,271 -2,671 -22,705 -4,0294,186
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
出力電力(W)5015103003030
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC/DCAC/DCAC/DCAC/DCDC専用DC専用
入出力端子形状端子台端子台端子台端子台その他その他
奥行(mm)120856817050.850.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト